FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre .

Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado 100GBASE-ERL QSFP28 lambda único 1310nm 25km DOM LC dúplex SMF

#162435
#162435

Inphi DSP ≤4W Single Lambda LC dúplex SMF

1.207,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ERL-100G
7 vendidos
4 comentarios
2 preguntas
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
51 en almacén global. Recibe tu pedido el 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Diseño de solución
Garantía de 5 años

Transceptor óptico 100GBASE-ERL QSFP28 (SMF, 1310nm, 25km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico 100GBASE-ERL QSFP28 está diseñado para usarse con un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 25km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Tomando el diseño separado de BOX+FPC+PCBA, tiene una gran fiabilidad, hermeticidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con el estándar IEEE 802.3ba 100GBASE-ERL Lite. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como conexiones de telecomunicaciones 100G, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.

Especificaciones
Número de parte 
QSFP-ERL-100G 
Proveedor 
FS 
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
25km
Conector 
LC dúplex
Tipo de fibra 
SMF
Tipo de transmisor 
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia de transmisión (TX) 
0~5.6dBm
Sensibilidad del receptor 
<-13.5dBm 
Presupuesto de potencia 
13.5dB
Sobrecarga del receptor 
-2.6dBm
Consumo de energía 
<4W 
Relación de extinción 
>5dB 
DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock & Data Recovery)
DSP
Tecnología de embalaje
TO
Protocolos
CEI-28G-VSR, QSFP28 MSA, SFF-8636
Garantía
5 años 

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Personalización del transceptor para una compatibilidad total
Configuración con FS BOX o Coding Board y pruebas en el entorno de switches objetivo para una interoperabilidad de alto rendimiento.
Marcas compatibles personalizadas
100% probado en dispositivos anfitriones
Servicio de etiquetas personalizadas en línea adaptado a tus necesidades
Etiquetas personalizadas de fácil identificación para facilitar la recepción, el almacenamiento y el despliegue.
Seleccionar tipos de etiquetas
Etiquetas coloreadas en blanco y negro o neutras
Rellenar los datos de la etiqueta
Logotipo de la marca, P/N, S/N, nombre del proveedor
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarte una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 2.4E-4
Prueba de temperatura
0~70°C
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas en función de tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantiza productos de alta calidad con instalaciones de ensayo de última generación.
Soporte técnico
Soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Compatibility (1)Parameter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
4
0
0
0
0

C***a

United States

16 de oct. de 2023
5.0
Wonderful customer service; my account manager patiently assists me in selecting the appropriate model.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

T***s

United States

07 de oct. de 2023
5.0
For network upgrades, our data center required some 100G optics. These FS modules appeared to be high-performance which I discovered by chance while searching online. I then made my orders. This 100G ERL optical modules worked extremely well and contributed to the connection in our data center.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0

1***1

12301

15 de abr. de 2023
5.0
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente