El módulo QSFP+ está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 40GBASE de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8436 QSFP+ MSA y RoHS. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico industrial compatible con Netgear 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor industrial compatible con Netgear 40GBASE-LR4 QSFP+ (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor industrial compatible con Netgear 40GBASE-LR4 QSFP+ (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
El módulo QSFP+ está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 40GBASE de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8436 QSFP+ MSA y RoHS. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
446,49 € (IVA incluido)