El cable de red Ethernet M12 es la solución perfecta para las aplicaciones industriales. Aplicación para instalación fija. Se trata de un cable Profinet A con una impedancia característica de 100Ω para la transmisión de datos. El diseño con doble apantallamiento admite un excelente rendimiento EMC.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet industrial PVC M12D/4M a RJ45 con conjuntos de cables CAT7-FTP, Profinet A, verde, 3.3ft (1m), verde
#161748
#161748
17,00 € (IVA excluido)
FS P/N: M12-D4M-C720,57 € (IVA incluido)
FS P/N: M12-D4M-C7
41 vendidos
3 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 05 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable de red Ethernet industrial PVC M12D/4M a RJ45 con conjuntos de cables CAT7-FTP, Profinet A, verde, 3.3ft (1m), verde
Especificaciones
Tipo de cable
cable de red Ethernet industrial
Cantidad de pines
4 pines macho
Chaqueta del cable
PVC
Longitud
3.3ft (1m) (incluidos los enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo
Tipo de conductor
Sólido
Tipo de conector 1
Código D M12
Tipo de conector 2
Enchufe modular Cat7
Velocidad de datos soportada
PROFINET
Voltaje nominal
≤600V
Calibre (AWG)
22
Diámetro exterior del cable (mm)
6.5 ± 0.3
Grado de inflamabilidad
FT2, IEC 60332-1-2
Pares trenzados
4 pares
Temperat
ura de funcionamiento
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura de instalación
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Especificaciones
Cable de red Ethernet industrial PVC M12D/4M a RJ45 con conjuntos de cables CAT7-FTP, Profinet A, verde, 3.3ft (1m), verde
El cable de red Ethernet M12 es la solución perfecta para las aplicaciones industriales. Aplicación para instalación fija. Se trata de un cable Profinet A con una impedancia característica de 100Ω para la transmisión de datos. El diseño con doble apantallamiento admite un excelente rendimiento EMC.
Especificaciones
Tipo de cable
cable de red Ethernet industrial
Cantidad de pines
4 pines macho
Chaqueta del cable
PVC
Longitud
3.3ft (1m) (incluidos los enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo
Tipo de conductor
Sólido
Tipo de conector 1
Código D M12
Tipo de conector 2
Enchufe modular Cat7
Velocidad de datos soportada
PROFINET
Voltaje nominal
≤600V
Calibre (AWG)
22
Diámetro exterior del cable (mm)
6.5 ± 0.3
Grado de inflamabilidad
FT2, IEC 60332-1-2
Pares trenzados
4 pares
Temperat
ura de funcionamiento
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura de instalación
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
17,00 € (IVA excluido)
20,57 € (IVA incluido)
Prepedido