El cable de red ethernet M12 es la solución perfecta para las aplicaciones industriales. Se trata de un cable de monitorización industrial muy flexible con una impedancia característica de 100Ω para la transmisión de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet industrial PUR M12X/8M a RJ45 con conjuntos de cables CAT6A SF/UTP, 16ft (5m), negro
#161747
#161747
112,00 € (IVA excluido)
FS P/N: M12-X8M-C6A135,52 € (IVA incluido)
FS P/N: M12-X8M-C6A
40 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 05 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable de red Ethernet industrial PUR M12X/8M a RJ45 con conjuntos de cables CAT6A SF/UTP, 16ft (5m), negro
Especificaciones
Tipo de cable
Cable de red Ethernet industrial
Cantidad de pines
8 pines macho
Chaqueta del cable
PUR
Longitud
16ft (5m) (incluidos los enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo
Tipo de conductor
Estándar
Tipo de conector 1
Código X M12
Tipo de conector 2
Enchufe modular Cat6a
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Ancho de banda de referencia
550Hz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
7.0 ± 0.3
Grado de inflamabilidad
IEC60332-1/FT2
Pares trenzados
4 pares
Temperature Range
Fijo
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Móvil
Móvil
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Estándar de referencia
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
M12 a RJ45
M12 a RJ45
Ver productos Especificaciones
Cable de red Ethernet industrial PUR M12X/8M a RJ45 con conjuntos de cables CAT6A SF/UTP, 16ft (5m), negro
El cable de red ethernet M12 es la solución perfecta para las aplicaciones industriales. Se trata de un cable de monitorización industrial muy flexible con una impedancia característica de 100Ω para la transmisión de datos.
Especificaciones
Tipo de cable
Cable de red Ethernet industrial
Cantidad de pines
8 pines macho
Chaqueta del cable
PUR
Longitud
16ft (5m) (incluidos los enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo
Tipo de conductor
Estándar
Tipo de conector 1
Código X M12
Tipo de conector 2
Enchufe modular Cat6a
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Ancho de banda de referencia
550Hz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
7.0 ± 0.3
Grado de inflamabilidad
IEC60332-1/FT2
Pares trenzados
4 pares
Temperature Range
Fijo
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Móvil
Móvil
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Estándar de referencia
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
M12 a RJ45
M12 a RJ45
Ver productos Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
112,00 € (IVA excluido)
135,52 € (IVA incluido)
Prepedido