El cable de red ethernet M12 es la solución perfecta para las aplicaciones industriales. Se trata de un cable con una impedancia característica de 100Ω para la transmisión de datos. El diseño con doble apantallamiento admite un excelente rendimiento EMC.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet industrial PVCM12A/8M a M12A/8M con conjuntos de cables CAT5e SF/UTP, 10ft (3m) , negro
#161746
#161746
45,00 € (IVA excluido)
FS P/N: M12-2A8M54,45 € (IVA incluido)
FS P/N: M12-2A8M
39 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable de red Ethernet industrial PVCM12A/8M a M12A/8M con conjuntos de cables CAT5e SF/UTP, 10ft (3m) , negro
Especificaciones
Tipo de cable
Cable de red Ethernet industrial
Cantidad de pines
8 pines macho
Chaqueta del cable
PVC
Longitud
10ft (3m) (incluidos los enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo
Tipo de conductor
Estándar
Tipo de conector 1
Código M12 A
Tipo de conector 2
Código M12 A
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Ancho de banda de referencia
250MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.00 ± 0.30
Grado de inflamabilidad
UL VW-1
Pares trenzados
4 pares
Temperatura de funcionamiento
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura de instalación
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Voltaje nominal
30V
Estándar de referencia
ANSI/TIA-568.2-D
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
M12 a M12
M12 a M12
Ver productos Especificaciones
Cable de red Ethernet industrial PVCM12A/8M a M12A/8M con conjuntos de cables CAT5e SF/UTP, 10ft (3m) , negro
El cable de red ethernet M12 es la solución perfecta para las aplicaciones industriales. Se trata de un cable con una impedancia característica de 100Ω para la transmisión de datos. El diseño con doble apantallamiento admite un excelente rendimiento EMC.
Especificaciones
Tipo de cable
Cable de red Ethernet industrial
Cantidad de pines
8 pines macho
Chaqueta del cable
PVC
Longitud
10ft (3m) (incluidos los enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo
Tipo de conductor
Estándar
Tipo de conector 1
Código M12 A
Tipo de conector 2
Código M12 A
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Ancho de banda de referencia
250MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.00 ± 0.30
Grado de inflamabilidad
UL VW-1
Pares trenzados
4 pares
Temperatura de funcionamiento
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura de instalación
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Voltaje nominal
30V
Estándar de referencia
ANSI/TIA-568.2-D
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
M12 a M12
M12 a M12
Ver productos Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
45,00 € (IVA excluido)
54,45 € (IVA incluido)
Disponible para pedidos pendientes