El sistema de marco de placa frontal está diseñado para soportar la distribución de voz, datos y otras necesidades de comunicación en el área de trabajo para aplicaciones comerciales o residenciales. Incluye marco de placa frontal e inserto de marco de placa frontal que ayudan a crear un entorno doméstico más limpio. El marco de la placa frontal y el inserto del marco de la placa frontal están disponibles en muchos puertos y tamaños para adaptarse a tus necesidades. Estas placas frontales brindan versatilidad para las instalaciones al instalar solo los conectores necesarios para brindar un entorno de instalación profesional mientras se mantiene el cableado organizado.
Haz clic para ampliar la imagen
Marco de placa frontal de banda única de estilo británico, 2 puertos, blanco, 3.39'' x 3.39''
Marco de placa frontal de banda única de estilo británico, 2 puertos, blanco, 3.39'' x 3.39''
Características
Las opciones de fácil instalación y múltiples bandas están disponibles para cubrir distintas cantidades de espacio en la pared alrededor del tomacorriente. ABS termoplástico proporciona durabilidad y resiliencia para resistir fuertes impactos.
Oculta los cables detrás de la pared con esta cubierta de salida de cables para conseguir un aspecto moderno y sin costuras. Es ideal para decorar tu habitación, pasillo, oficina o fiesta y comercio.
Prepara los materiales necesarios
Perfora los cables en el conector keystone
Sujeta el conector keystone en el marco de la placa frontal
Monta el marco de la placa frontal en la caja trasera
Fija los tornillos para fortalecer la estabilidad y la firmeza
Termina el cable en enchufes de pared, instalación completada
Marco de placa frontal de banda única de estilo británico, 2 puertos, blanco, 3.39'' x 3.39''
El sistema de marco de placa frontal está diseñado para soportar la distribución de voz, datos y otras necesidades de comunicación en el área de trabajo para aplicaciones comerciales o residenciales. Incluye marco de placa frontal e inserto de marco de placa frontal que ayudan a crear un entorno doméstico más limpio. El marco de la placa frontal y el inserto del marco de la placa frontal están disponibles en muchos puertos y tamaños para adaptarse a tus necesidades. Estas placas frontales brindan versatilidad para las instalaciones al instalar solo los conectores necesarios para brindar un entorno de instalación profesional mientras se mantiene el cableado organizado.
Las opciones de fácil instalación y múltiples bandas están disponibles para cubrir distintas cantidades de espacio en la pared alrededor del tomacorriente. ABS termoplástico proporciona durabilidad y resiliencia para resistir fuertes impactos.
Oculta los cables detrás de la pared con esta cubierta de salida de cables para conseguir un aspecto moderno y sin costuras. Es ideal para decorar tu habitación, pasillo, oficina o fiesta y comercio.
Prepara los materiales necesarios
Perfora los cables en el conector keystone
Sujeta el conector keystone en el marco de la placa frontal
Monta el marco de la placa frontal en la caja trasera
Fija los tornillos para fortalecer la estabilidad y la firmeza
Termina el cable en enchufes de pared, instalación completada
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
0,80 € (IVA excluido)
0,97 € (IVA incluido)