El cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo de 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ está diseñado para el uso en Ethernet 40GBASE. Proporciona una solución de conexión de cobre directa de QSFP+ a SFP+. Este cable es compatible con la norma Ethernet SFF-8636 y SFF-8472.
Con estas características, este cable Twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar y de alta velocidad, es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) personalizado, 40G QSFP+ a 1x10G SFP+
#159117
#159117
27,83 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SFP10GPCxx
13 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Longitud de cable:
1m (3ft)
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
10 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC), 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ (Longitud personalizada, pasivo, QSFP+ a SFP+)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-SFP10GPCxx
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP+ a SFP+
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Radio mínimo de curvatura
28mm
Calibre del cable
30AWG para 1/2/3m, 26AWG para 5/7m por defecto
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Consumo de energía
≤0.1W
Protocolos
SFF-8636,SFF-8472
Temperatura comercial
0℃ a 70℃ (32 a 158°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Sistema de control de calidad Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Permite una conectividad continua para tu red
La personalización de la compatibilidad dual proporciona cables DAC con diferente compatibilidad en ambos lados en función de tus modelos, ideal para lograr una conectividad sin bordes.
Marcas compatibles personalizadas
100% Probado en dispositivos anfitriones
Servicio en línea de etiquetas personalizadas adaptado a tus necesidades
Etiquetas personalizadas para facilitar la identificación y ayudar en la recepción, almacenamiento y despliegue.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad con el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elegir las opciones adecuadas según tus aplicaciones.
Control estricto de calidad
Asegurar productos de alta calidad con instalaciones de pruebas avanzadas.
Soporte técnico
Obtener soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
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
N***t
Martinique
26 de jun. de 2023
Fast delivery and lowest price compared to other sellers...
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***l
France
25 de jun. de 2023
Simply put, these work when plugged in, there is no messing around to "get it" to work.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente