El cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo de 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ está diseñado para el uso en Ethernet 40GBASE. Proporciona una solución de conexión de cobre directa de QSFP+ a SFP+. Este cable es compatible con la norma Ethernet SFF-8636 y SFF-8472.
Con estas características, este cable Twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar y de alta velocidad, es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Juniper, 1m (3ft) 40G QSFP+ a 1x10G SFP+
#159061
#159061
27,83 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SFP10GPC01
16 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
10 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Juniper, 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ (1m, pasivo, QSFP+ a SFP+, 30AWG)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-SFP10GPC01
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP+ a SFP+
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
1m (3ft)
Calibre del cable
30AWG
Radio mínimo de curvatura
28mm
Consumo de energía
≤0.1W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0℃ a 70℃ (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8636, SFF-8472
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper establishs a short link between 40G QSFP+ to 10G SFP+ ports, thus solving the problem of limited device ports and saving the cost of connection solution consumption.
≤0.1W
Bajo consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
28mmmínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Habilita la conectividad perfecta para tu red
FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones.
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
D***e
France
30 de jun. de 2023
Lovely price with excellent quality, checked every parts, no problems!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***s
France
12 de jun. de 2023
Thanks to FS team's great service and fast delivery, our urgent request was fulfilled timely.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente