Basado en una construcción de alta calidad y un rendimiento óptimo, este cable de alimentación puede utilizarse desde máquinas de rayos X hasta equipos de soporte vital, conforme al cable de alimentación estándar para cualquier dispositivo médico en un hospital. Un punto verde en la parte frontal del enchufe indica que el cable de alimentación ha sido probado y puede utilizarse en un entorno hospitalario. Este cable de ángulo recto es ideal para el uso en espacios reducidos, ya que elimina la tensión que sufren el conductor y el liberador de tensión.
Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluida la prueba de circuito abierto, la conformidad de cortocircuito, la prueba de polaridad, la continuidad de alta tensión (Hipot) y la prueba de resistencia de aislamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de alimentación NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 ángulo recto 2ft (0.6m) 18AWG 125V/10A, negro
Cable de alimentación NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 ángulo recto 2ft (0.6m) 18AWG 125V/10A, negro
Soluciones de conexión
Características
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Grado VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno externo.
Cable de alimentación NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 ángulo recto 2ft (0.6m) 18AWG 125V/10A, negro
Basado en una construcción de alta calidad y un rendimiento óptimo, este cable de alimentación puede utilizarse desde máquinas de rayos X hasta equipos de soporte vital, conforme al cable de alimentación estándar para cualquier dispositivo médico en un hospital. Un punto verde en la parte frontal del enchufe indica que el cable de alimentación ha sido probado y puede utilizarse en un entorno hospitalario. Este cable de ángulo recto es ideal para el uso en espacios reducidos, ya que elimina la tensión que sufren el conductor y el liberador de tensión.
Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluida la prueba de circuito abierto, la conformidad de cortocircuito, la prueba de polaridad, la continuidad de alta tensión (Hipot) y la prueba de resistencia de aislamiento.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Grado VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno externo.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
7,00 € (IVA excluido)
8,47 € (IVA incluido)