FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Cable de alimentación NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 2ft (0.6m) 18AWG 125V/10A, negro

#156840
#156840

Equipo médico / 10A / 125V / SJTW (PVC)

7,00 € (IVA excluido)
FS P/N: P515C13-HG-10A
8,47 € (IVA incluido)
FS P/N: P515C13-HG-10A
28 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Longitud:
Color:
Prepedido. envío antes de 11 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de alimentación NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 2ft (0.6m) 18AWG 125V/10A, negro

Los cables de alimentación utilizados en hospitales y otros entornos médicos deben cumplir con estrictos estándares de fiabilidad de conexión a tierra, integridad de montaje, resistencia y durabilidad, así como con los estándares reglamentarios para garantizar que los cables de alimentación sean seguros y fiables para el uso en entornos hospitalarios exigentes.

El conector C13 hembra se conecta directamente al dispositivo, mientras que el conector macho 5-15P de grado hospitalario se conecta a una toma de corriente de grado hospitalario. Los conectores negros funcionan con casi cualquier entorno o estándar hospitalario.
Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluida la prueba de circuito abierto, la conformidad de cortocircuito, la prueba de polaridad, la continuidad de alta tensión (Hipot) y la prueba de resistencia de aislamiento.

Especificaciones
Macho
NEMA 5-15P HG
Hembra
IEC60320 C13
Compatibilidad de voltaje
125V AC
Amperios máximos de entrada
10A
Longitud
2ft (0.6m)
Color
Negro
Calibre
18AWG
Diámetro exterior
7.8 ± 0.2mm
Tipo de chaqueta
SJT
Material de chaqueta
PVC (VW-1)
Temperatura de chaqueta
105°C
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Solución de distribución de energía para equipos médicos
Solución de distribución de energía para equipos médicos
Ver productos

Características

Transmisión estable de 10A/125V
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.

Conductor de cobre puro

La mejor conductividad eléctrica y térmica.

Chaqueta SJT

Grado VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.

Aislamiento de PVC

Máxima protección de los conductores contra el entorno exterior.

Especificaciones

Cable de alimentación NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 2ft (0.6m) 18AWG 125V/10A, negro

Los cables de alimentación utilizados en hospitales y otros entornos médicos deben cumplir con estrictos estándares de fiabilidad de conexión a tierra, integridad de montaje, resistencia y durabilidad, así como con los estándares reglamentarios para garantizar que los cables de alimentación sean seguros y fiables para el uso en entornos hospitalarios exigentes.

El conector C13 hembra se conecta directamente al dispositivo, mientras que el conector macho 5-15P de grado hospitalario se conecta a una toma de corriente de grado hospitalario. Los conectores negros funcionan con casi cualquier entorno o estándar hospitalario.
Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluida la prueba de circuito abierto, la conformidad de cortocircuito, la prueba de polaridad, la continuidad de alta tensión (Hipot) y la prueba de resistencia de aislamiento.

Especificaciones
Macho
NEMA 5-15P HG
Hembra
IEC60320 C13
Compatibilidad de voltaje
125V AC
Amperios máximos de entrada
10A
Longitud
2ft (0.6m)
Color
Negro
Calibre
18AWG
Diámetro exterior
7.8 ± 0.2mm
Tipo de chaqueta
SJT
Material de chaqueta
PVC (VW-1)
Temperatura de chaqueta
105°C
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Solución de distribución de energía para equipos médicos
Solución de distribución de energía para equipos médicos
Ver productos
Características
Transmisión estable de 10A/125V
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.

Conductor de cobre puro

La mejor conductividad eléctrica y térmica.

Chaqueta SJT

Grado VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.

Aislamiento de PVC

Máxima protección de los conductores contra el entorno exterior.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

7,00 € (IVA excluido)

8,47 € (IVA incluido)

Prepedido