El módulo transceptor QSFP28 50GBASE-ZR2 compatible con Extreme Networks es un transceptor de alto rendimiento que soporta longitudes de enlace de hasta 80km sobre OS2 SMF. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz de serie de 2 hilos. Los dos transmisores son láseres LAN-WDM de 1310nm que generan dos señales ópticas de salida de 25GBps, que se multiplexan juntas en el puerto de salida óptico. Los dos receptores son fotodiodos PIN que detectan (tras la desmultiplexación óptica) señales ópticas de entrada de 2× 25GBps.
Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, SFF-8661, SFF-8679 y SFF-8636. Es adecuado para aplicaciones Ethernet de 50GB.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-ZR2-50G a QSFP-ZR2-50G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks, 50GBASE-ZR2 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF
#154737
#154737
3.977,27 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ZR2-50G
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 08 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 50GBASE-ZR2 QSFP28 (1310nm, 80km, DOM, LC dúplex, SMF)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-ZR2-50G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
53.125Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
2~6.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-28dBm
Presupuesto de energía
30dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤6W
Relación de extinción
>8dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
FEC Función
Soportado KP4 FEC
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8679, SFF-8661 Rev 2.5, SFF-8636 Rev 2.10a
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente