Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP7H50-V001R30 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere energía adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable de conexión cumple con los estándares IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y de dos puertos QSFP56 de 100G en el otro, y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 1m (3ft) compatible con Mellanox MCP7H50-V001R30, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP7H50-V001R30, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (1m, pasivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 30AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP7H50-V001R30, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (1m, pasivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 30AWG)
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP7H50-V001R30 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere energía adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable de conexión cumple con los estándares IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y de dos puertos QSFP56 de 100G en el otro, y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
96,80 € (IVA incluido)