FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre POEX1.
Esta imagen trata sobre POEX1.
Esta imagen trata sobre POEX1.
Esta imagen trata sobre POEX1.
Esta imagen trata sobre POEX1.
Esta imagen trata sobre POEX1.
Esta imagen trata sobre POEX1.
Esta imagen trata sobre POEX1.
Esta imagen trata sobre POEX1.
Esta imagen trata sobre POEX1.

Extensor Gigabit PoE+ de 1 puerto 10/100/1000M, 1x 802.3af/at PoE+ de entrada a 1x 802.3af/at de salida

#152486
#152486

802.3af/at 26W 48V-56V DC Empresarial Acceso LAN

59,00 € (IVA excluido)
FS P/N: POEX1
71,39 € (IVA incluido)
FS P/N: POEX1
251 vendidos
2 comentarios
9 preguntas
92 en almacén DE. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Extensor Gigabit PoE+ de 1 puerto 10/100/1000M, 1x 802.3af/at PoE+ de entrada a 1x 802.3af/at de salida

El POEX1 es un extensor sencillo que amplía tanto la distancia de transmisión de datos Gigabit Ethernet como la alimentación eléctrica IEEE 802.3at/802.3af Power over Ethernet más allá de los 100m estándar (328ft) de cable UTP Cat5/5e/6 a 200m, 300m, 400m y hasta 500m como máximo. No importa cuántos dispositivos de red compatibles con PoE, como cámaras IP PoE, puntos de acceso inalámbrico PoE y teléfonos IP PoE, se instalan fácilmente sin necesidad de tener una toma de corriente adicional. Sin embargo, debido a las limitaciones del cableado UTP, solo se pueden utilizar hasta 100m (328ft) de cable. Por lo tanto, el POEX1 está diseñado como un extensor para transmitir tanto datos Gigabit Ethernet como alimentación PoE 802.3af/at a otra distancia de 100m.

Especificaciones
Puertos de entradaRJ45
Puerto de cobre PoE+ de 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Puertos de salida RJ45
Puerto de cobre PoE+ de 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Voltaje de entrada
48V-56V DC
Voltaje de salida
44~52V DC
Potencia PoE
Máx. 30.8 vatios de entrada
Máx. 26 vatios de salida
Cable de red
Cat 5e (o superior) UTP
Consumo de energía
2.6 vatios (máximo del sistema)/
Salida PoE a máximo 36 vatios
Distancia de transmisión de datos
Hasta 100m
500m con instalación en cadena margarita de 4 unidades
Arquitectura del switch
Almacenar y reenviar
Rendimiento del switch
10Mbps-14880pps@64Bytes
100Mbps-148810pps@64Bytes
1000Mbps-1488000pps@64Bytes
Temperatura de funcionamiento
-10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85 °C (14 a 158 °F)
Humedad de funcionamiento
5% a 95% (sin condensación)
Humedad de almacenamiento
5% a 95% (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
37.01"x 27.56"x10.24" (94x70x26mm)
Instalación
Montaje en pared/carril DIN
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Especificaciones

Extensor Gigabit PoE+ de 1 puerto 10/100/1000M, 1x 802.3af/at PoE+ de entrada a 1x 802.3af/at de salida

El POEX1 es un extensor sencillo que amplía tanto la distancia de transmisión de datos Gigabit Ethernet como la alimentación eléctrica IEEE 802.3at/802.3af Power over Ethernet más allá de los 100m estándar (328ft) de cable UTP Cat5/5e/6 a 200m, 300m, 400m y hasta 500m como máximo. No importa cuántos dispositivos de red compatibles con PoE, como cámaras IP PoE, puntos de acceso inalámbrico PoE y teléfonos IP PoE, se instalan fácilmente sin necesidad de tener una toma de corriente adicional. Sin embargo, debido a las limitaciones del cableado UTP, solo se pueden utilizar hasta 100m (328ft) de cable. Por lo tanto, el POEX1 está diseñado como un extensor para transmitir tanto datos Gigabit Ethernet como alimentación PoE 802.3af/at a otra distancia de 100m.

Especificaciones
Puertos de entradaRJ45
Puerto de cobre PoE+ de 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Puertos de salida RJ45
Puerto de cobre PoE+ de 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Voltaje de entrada
48V-56V DC
Voltaje de salida
44~52V DC
Potencia PoE
Máx. 30.8 vatios de entrada
Máx. 26 vatios de salida
Cable de red
Cat 5e (o superior) UTP
Consumo de energía
2.6 vatios (máximo del sistema)/
Salida PoE a máximo 36 vatios
Distancia de transmisión de datos
Hasta 100m
500m con instalación en cadena margarita de 4 unidades
Arquitectura del switch
Almacenar y reenviar
Rendimiento del switch
10Mbps-14880pps@64Bytes
100Mbps-148810pps@64Bytes
1000Mbps-1488000pps@64Bytes
Temperatura de funcionamiento
-10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85 °C (14 a 158 °F)
Humedad de funcionamiento
5% a 95% (sin condensación)
Humedad de almacenamiento
5% a 95% (sin condensación)
Dimensiones (HxWxD)
37.01"x 27.56"x10.24" (94x70x26mm)
Instalación
Montaje en pared/carril DIN
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
59,00 € (IVA excluido)

71,39 € (IVA incluido)

92 en almacén DE