El cable de red delgado Cat6a es la solución perfecta para aplicaciones de centros de datos de alta densidad. El menor tamaño del cable de red ayuda a aliviar la congestión y a mejorar el flujo de aire en los racks. La bota snagless evita que el cable se enganche durante la instalación y proporciona un alivio adicional de la tensión.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet delgado Cat6a snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, blanco, 3ft (0.9m)
#151379
#151379
3,63 € (IVA incluido)
FS P/N: C6AUTPSGSPVC
4.5K vendidos
11 comentarios
11 preguntas
75 en almacén DE. Recibe tu pedido el 14 de jun., 2024
23 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
350 en tránsito. entrega antes de 11 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable de red Ethernet delgado Cat6a snagless sin blindaje (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
Especificaciones
Tipo de cable
Cat6a delgado snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta del cable
PVC CM
Longitud
3ft (0.9m) (incluidos enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
500MHz
Calibre (AWG)
28AWG (7/0.12mm)
Diámetro exterior (mm)
4.2 ± 0.3
Compatibilidad de PoE
PoE/PoE+/PoE++
Pares trenzados
4 pares
Esquema de cableado
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable a 550MHz
Este cable alcanza una velocidad de 550MHz y es compatible con Ethernet 10GBase-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencia antielectromagnética
Ahorra espacio en el armario y facilita el movimiento del flujo de aire en el centro de datos
Prueba de cables de Fluke Networks
Los cables de red pasan la prueba de cables de red de Fluke y entregan el informe de prueba especificado, en el que se incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N así como RL.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (11)Application (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
11
0
0
0
0
S***e
United States
15 de oct. de 2023
I am thoroughly impressed with the performance of the FS C6AUTPSGSPVC Cat6a cable. My home network has never been this stable. Streaming 4K videos and multiple devices connected simultaneously? No problem at all. Highly recommended!
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0A***n
United States
11 de oct. de 2023
I must say, this Cat6a copper cable from FS is top-notch! It's been serving me flawlessly, providing lightning-fast internet speeds without any hiccups. No more lag during online gaming sessions, and it's built to last.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0H***y
United States
09 de oct. de 2023
I can't sing enough praises for this Cat6a cable. FS has hit the mark with this one. It's not only reliable but also versatile. It has transformed my digital experience, making everything smoother and faster. A must-have for any tech enthusiast!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente