FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 16FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 16FMTPSMF.

Cable troncal de fibra óptica MTP®-16 APC (hembra) a MTP®-16 APC (hembra) OS2 monomodo IL estándar, 16 fibras, plenum (OFNP), amarillo, 5m (16ft), para conexión de red de 800G

#150165
#150165

800G DR8/XDR8

319,44 € (IVA incluido)
FS P/N: 16FMTPSMF
44 vendidos
5 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 20 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios

Cable troncal de fibra óptica MTP® hembra a MTP® hembra OS2 9/125 monomodo 16 fibras

El cable troncal MTP® de 16 fibras está diseñado para la conexión directa de ópticas QSFP-DD/OSFP DR8 de 800G y OSFP XDR8 de 800G y admite la transmisión de 800G para centros de datos a hiperescala. Con los conectores MTP® de US Conec y la fibra ultra SMF-28® de Corning, está optimizado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.

Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Conector B
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Fibra de vidrio
Corning SMF-28® Ultra
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Tipo de pulido
APC a APC
Radio mínimo de curvatura
10mm
Pérdida de inserción
0.75dB máx. (típica 0.35dB)
Pérdida de retorno
≥60dB
Atenuación en 1310nm
≤0.32dB/km
Atenuación en 1550nm
≤0.18dB/km
Diámetro exterior
3.0mm
Chaqueta del cable
Plenum (OFNP)
Resistencia a la tracción (instalación)
66N
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM se asocian para suministrar productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Características

Mano de obra superior garantiza una transmisión estable
Los conectores MTP® son un formato de estilo MPO probado y fiable que ofrece un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
0.75dB máx. IL
Ofrece una señal estable en todo momento y consigue un diseño de sistema flexible.
Manga push-pull integrada
Más fácil de enchufar y desenchufar en aplicaciones extremadamente densas.
Tapa protectora contra el polvo
Reduce el riesgo de daños en el conector y prolonga el tiempo de uso.
Corning SMF-28® ultra fibra garantiza un alto rendimiento

La excelente resistencia a la curvatura y a la compresión la convierten en la opción ideal para el cableado de alta densidad.

Radio mínimo de curvatura de 10mm

Permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y el enrutamiento de la holgura.

Resistencia a la tracción de 80-240N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Chaqueta exterior con clasificación plenum (OFNP)

Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.

Fibra limpia significa rendimiento
Mantener limpios los extremos de la fibra óptica es extremadamente importante y uno de los requisitos más críticos para la fiabilidad y el alto rendimiento de la conexión.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con el limpiador IBC MPO.

Limpieza de los conectores MTP®/MPO con limpiador de cassettes.

Especificaciones

Cable troncal de fibra óptica MTP® hembra a MTP® hembra OS2 9/125 monomodo 16 fibras

El cable troncal MTP® de 16 fibras está diseñado para la conexión directa de ópticas QSFP-DD/OSFP DR8 de 800G y OSFP XDR8 de 800G y admite la transmisión de 800G para centros de datos a hiperescala. Con los conectores MTP® de US Conec y la fibra ultra SMF-28® de Corning, está optimizado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.

Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Conector B
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Fibra de vidrio
Corning SMF-28® Ultra
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Tipo de pulido
APC a APC
Radio mínimo de curvatura
10mm
Pérdida de inserción
0.75dB máx. (típica 0.35dB)
Pérdida de retorno
≥60dB
Atenuación en 1310nm
≤0.32dB/km
Atenuación en 1550nm
≤0.18dB/km
Diámetro exterior
3.0mm
Chaqueta del cable
Plenum (OFNP)
Resistencia a la tracción (instalación)
66N
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM se asocian para suministrar productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Mano de obra superior garantiza una transmisión estable
Los conectores MTP® son un formato de estilo MPO probado y fiable que ofrece un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
0.75dB máx. IL
Ofrece una señal estable en todo momento y consigue un diseño de sistema flexible.
Manga push-pull integrada
Más fácil de enchufar y desenchufar en aplicaciones extremadamente densas.
Tapa protectora contra el polvo
Reduce el riesgo de daños en el conector y prolonga el tiempo de uso.
Corning SMF-28® ultra fibra garantiza un alto rendimiento

La excelente resistencia a la curvatura y a la compresión la convierten en la opción ideal para el cableado de alta densidad.

Radio mínimo de curvatura de 10mm

Permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y el enrutamiento de la holgura.

Resistencia a la tracción de 80-240N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Chaqueta exterior con clasificación plenum (OFNP)

Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.

Fibra limpia significa rendimiento
Mantener limpios los extremos de la fibra óptica es extremadamente importante y uno de los requisitos más críticos para la fiabilidad y el alto rendimiento de la conexión.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con el limpiador IBC MPO.

Limpieza de los conectores MTP®/MPO con limpiador de cassettes.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

319,44 € (IVA incluido)

Prepedido