Los enchufes modulares RJ45 Cat6 se utilizan en cables Cat6 de conductor sólido o trenzado. Estos enchufes modulares están fabricados en policarbonato transparente de alto impacto para soportar el desgaste diario, y los contactos son de oro de 50 micrones para una óptima transmisión de la señal.
Haz clic para ampliar la imagen
Conector/plug modular RJ45 Cat6 pass through, conector de red sin blindaje (UTP) para cable 24AWG par trenzado sólido o trenzado (50/paquete)
Enchufe modular Cat6 RJ45 sin blindaje con barra de carga y contactos chapados en oro de 50 micrones
Características
Este enchufe modular Cat6 RJ45 sin blindaje está diseñado con 3 clavijas y 50μ" contactos chapados en oro, con un rendimiento antioxidante más fuerte, que puede soportar 1000Base-T Ethernet.
Contactos chapados en oro de 50μ"
Transmisión de datos superior y confiable
Contactos de 3 clavijas
Atravesa los conductores correctamente
Metralla robusta
Los materiales de policarbonato lo hacen más duradero
Corta el cable a una longitud adecuada e introdúcelo en el orificio de pelado
Dispón los cables según la norma T568A/B
Instala el enchufe
Pon el enchufe en el asiento de presión correspondiente
Engarza el enchufe
Finaliza
Enchufe modular Cat6 RJ45 sin blindaje con barra de carga y contactos chapados en oro de 50 micrones
Los enchufes modulares RJ45 Cat6 se utilizan en cables Cat6 de conductor sólido o trenzado. Estos enchufes modulares están fabricados en policarbonato transparente de alto impacto para soportar el desgaste diario, y los contactos son de oro de 50 micrones para una óptima transmisión de la señal.
Este enchufe modular Cat6 RJ45 sin blindaje está diseñado con 3 clavijas y 50μ" contactos chapados en oro, con un rendimiento antioxidante más fuerte, que puede soportar 1000Base-T Ethernet.
Contactos chapados en oro de 50μ"
Transmisión de datos superior y confiable
Contactos de 3 clavijas
Atravesa los conductores correctamente
Metralla robusta
Los materiales de policarbonato lo hacen más duradero
Corta el cable a una longitud adecuada e introdúcelo en el orificio de pelado
Dispón los cables según la norma T568A/B
Instala el enchufe
Pon el enchufe en el asiento de presión correspondiente
Engarza el enchufe
Finaliza
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
10,00 € (IVA excluido)
12,10 € (IVA incluido)