El módulo transceptor óptico QSFP+ compatible con H3C está diseñado para su uso en el rendimiento de Ethernet 40GBASE de hasta 20km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con las normas SFF-8436 QSFP+ MSA y RoHS. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para ser utilizado en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales de núcleo y capa de distribución.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 20km DOM LC dúplex SMF
#143940
#143940
385,99 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-ELR4-40G
19 vendidos
6 comentarios
3 preguntas
Transceiver Types:
79 en almacén DE. Recibe tu pedido el 12 de jun., 2024
149 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con H3C, 40GBASE-LR4 QSFP+ para Ethernet y centros de datos (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-ELR4-40G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
41.2Gbps(4x10.3Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
20km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB CWDM
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4.5~2.3dBm
Sensibilidad de receptor
<-12.5dBm
Presupuesto de potencia
8dB
Sobrecarga del receptor
3.3dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Ratio de extinción
>3.5dB
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP+ MSA, SFF-8436
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Compatibility (3)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
0
0
0
0
W***e
United States
12 de sept. de 2023
First time using FS – I like the product selection and the prices and so far everything’s been great.
Compra verificada
Útil 15
Comentario 0M***a
United States
04 de abr. de 2023
QSFP arrived safely, and I checked without any problems. So far, everything is working exactly as I had hoped and I was very appreciated that your guys have the great customer support. In the future, I will order the things I need from your website. Hesitant friends just hurry up to order it, they will not let your guys down.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0G***s
United Kingdom
31 de mzo. de 2023
We have an upcoming project in the end of January, so we need a lot of transceivers and fiber patch cable. I found FS by google. They have varies optics that I can buy them at once, and no need to find product from different vendor. Their 40G module have good working performance, it can work perfectly in our equipment.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente