El mini conversor de medios industrial Gigabit Ethernet proporciona una conversión de medios rentable y básica entre puertos 1x10/100/1000Base-TX y puertos 1000Base-FX. Gracias a su configuración fija, los despliegues son simplemente plug-and-play, y con su pequeño tamaño, es ideal para lugares donde el espacio es limitado. Es capaz de funcionar a temperaturas que oscilan entre -30 °C y 75 °C y cuenta con una caja resistente IP40 para garantizar el funcionamiento continuo en entornos difíciles, como el transporte, las fábricas, los exteriores y los lugares donde se registran temperaturas extremadamente bajas o altas.
Haz clic para ampliar la imagen
Mini conversor de medios industrial 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 1000Base-X monomodo SC 1310nm 20km Gigabit Ethernet, enchufe estándar europeo
#143422
#143422
83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: IMC-GA1SC1T-SM
274 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Series:
Modelos:
13 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de jun., 2024
20 en tránsito. entrega antes de 23 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Mini conversor de medios industrial 1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 1000Base-X monomodo SC 1310nm 20km Gigabit Ethernet, enchufe estándar europeo
Specifications
Tipo de puerto
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
1x 1000Base-X SC
Normas y protocolos
IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, 1000Base-TX/FX
Tipo de cable (fibras ópticas)
Monomodo 9/125µm
Tipo de cable (cobre)
Cat5/5e/6
Distribuidor
Distribuidor metálico IP40
Instalación
Montaje en pared compatible
Indicadores LED
FX/SPD, FX/LINK, PWR, LINK/ACT, SPD
Interruptor DIP
LFP
Consumo de energía
Carga total <3W
Jumbo Frame
12K
Modo de funcionamiento
10/100Mbps para dúplex medio/completo
1000Mbps para dúplex completo
1000Mbps para dúplex completo
Dimensiones (HxWxD)
1.02''x 1.54''x 4.65'' (26×39×118mm)
MTBF (horas)
>100,000 horas
Latencia
1us
Alimentación externa
AC 100V~240V
Potencia de entrada
DC 9-56V
Temperatura de funcionamiento
-30°C a 75°C
Temperatura de almacenamiento
-40°C a 85°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Carcasa metálica de aluminio IP40 adecuada para entornos industriales
El conversor industrial está equipado con una robusta carcasa metálica IP40 para garantizar el funcionamiento industrial en entornos difíciles en los que se pueden experimentar temperaturas extremadamente bajas o altas.
Carcasa IP40
Temperatura de -30-75° C
Inmunidad a las sobretensiones de 6KV
Alarma de LFP en un corto periodo de tiempo
Con la función LFP (link fault pass through), los administradores del sistema son capaces de notar el fallo del enlace en un corto período de tiempo, minimizando las pérdidas causadas por este problema.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente