FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre PC20C19-16A.
Esta imagen trata sobre PC20C19-16A.
Esta imagen trata sobre PC20C19-16A.
Esta imagen trata sobre PC20C19-16A.
Esta imagen trata sobre PC20C19-16A.
Esta imagen trata sobre PC20C19-16A.
Esta imagen trata sobre PC20C19-16A.
Esta imagen trata sobre PC20C19-16A.
Esta imagen trata sobre PC20C19-16A.
Esta imagen trata sobre PC20C19-16A.

Cable de extensión de alimentación IEC320 C20 a IEC320 C19 14AWG 250V/16A 2ft (0.6m), negro

#142043
#142043

PSE / Centros de datos / PYME / 16A / 250V / SJT

9,68 € (IVA incluido)
FS P/N: PC20C19-16A
553 vendidos
3 comentarios
3 preguntas
Longitud:
Color:
467 en almacén global. Recibe tu pedido el 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Especificaciones
Macho
IEC60320 C20
Hembra
IEC60320 C19
Compatibilidad de voltaje
250VAC
Amperios máximos de entrada
16A
Longitud
2ft (0.6M)
Color
Negro
Calibre
14AWG
Diámetro exterior del cable
9.3+0.1/-0.15mm
Tipo de chaqueta del cable
SJT
Material de chaqueta del cable
PVC (VW-1)
Número de conductores
3 cables, marrón, azul y verde y amarillo
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Clasificación de temperatura de chaqueta
105°C
Doble bloqueo
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Transmisión estable de 16A/250V

La excelente conductividad eléctrica y el grado de retardante de llama garantizan de forma segura la máxima transmisión de corriente.

Conductor de cobre puro

Se aplica un conductor de cobre puro con baja resistencia y rápida conductividad.

Chaqueta de SJT

Cumple con el grado de retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.

Aislamiento de PVC

Máxima protección de los conductores de cobre puro contra el ambiente externo.

Doble protección de la conexión del cable de alimentación
Fácil de fijar y conectar los dos extremos del cable de alimentación. El diseño de seguridad garantiza una conexión más fiable y una mayor vida útil del cable.
Conector fijo
El conector con la pestaña metálica ayuda a fijar la conexión y estabilizar el enchufe.
Bota de alivio de tensión
La bota ayuda a aliviar la presión de la terminación para prolongar la vida útil.
Establece un sistema de alimentación multifuncional en el centro de datos

El cable de extensión de alimentación es para alimentar el dispositivo de red o extender la conexión de alimentación entre un servidor y UPS o PDU, y utiliza diferentes colores para significar las rutas de alimentación dentro del centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Certification (1)Compatibility (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
0
0
0
0

Y***a

United States

01 de my. de 2023
5.0
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0

A***s

Australia

26 de en. de 2023
5.0
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0

w***g

Singapore

07 de sept. de 2022
5.0
all good, thanks for the support
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente