FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.
Esta imagen trata sobre UMC-1S1T-R.

Mini conversor de medios no administrable 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1x ranura SFP+ 10GBase-X 10GbE, con enchufe estándar europeo

#141488
#141488

SM y MM / 0°C a 50°C LEDs / Plug-and-play

169,00 € (IVA excluido)
FS P/N: UMC-1S1T-R
204,49 € (IVA incluido)
FS P/N: UMC-1S1T-R
1.1K vendidos
0 comentario
7 preguntas
50 en almacén DE. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
45 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
60 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 03 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Mini conversor de medios no administrable 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1x ranura SFP+ 10GBase-X 10GbE, con enchufe estándar europeo

El mini conversor de medios no administrable 10GbE amplía la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos a través de cable de fibra óptica. Está diseñado para su uso en entornos de red en los que se requiere el ultra-alto ancho de banda proporcionado por 10GbE, por ejemplo, la computación en la nube del centro de datos, la red troncal de la empresa, las redes de campus y la infraestructura del operador.

Los conversores de medios son compatibles con una amplia gama de módulos transceptores de 10G, como los módulos transceptores generales SFP+ de 10GBase, los módulos transceptores BIDI, los módulos transceptores CWDM, etc. Asegúrate de que la longitud de onda, la velocidad y la distancia de los módulos transceptores utilizados en los dos extremos del convertidor de medios son coherentes.

También suministramos el chasis de conversor de medios, el chasis de montaje en rack de conversor de medios de 12 ranuras de 1U de altura especialmente diseñado para alojar mini conversores de medios basados en chasis.

Specifications
Tipo de puerto
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 1x 10GBase-X SFP+
Normas y protocolos
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125µm, 62.5/125µm Monomodo 9/125µm
Tipo de cable (cobre)
Cat5/5e/6/6a/7
Indicadores LED
TP/LNK, SPD, FX/LNK, PWR
Interruptor DIP
LFP/ ALS/ FX Speed/FX Reset
Consumo de energía
Carga total <5W
Jumbo Frame
16k
Speed
1.25G/2.5G/5G/10G
MTBF (horas)
>50,000 horas
Potencia de entrada
DC 5-12V
Dimensiones (HxWxD)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
Temperatura de funcionamiento
0°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento
-10°C a 70°C
Velocidad máxima de reenvío de paquetes
14,880,950/S
Conformidad
FCC ClassA, CE ClassA
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Convierte y extiende las señales dentro de tu red Ethernet
El conversor de medios convierte un enlace Ethernet de cobre en un enlace de fibra, proporcionando una vía económica para ampliar la distancia de una red existente o la distancia entre dos dispositivos.
Amplía tu red
Más allá del límite de 100M de cable de cobre, hasta 100KM
Mantiene las inversiones
Migra una red local a fibra con el hardware existente basado en cobre
Conversión de velocidad
Permite convertir las velocidades de los enlaces de 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T a 10GBase-X
Funcionamiento sencillo y rápido
El diseño intercambiable en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para los novatos, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambio en caliente
La instalación no requiere configuración manual, su funcionamiento es sencillo
Monitorea fácilmente la actividad de la red
Configuraciones de diagnóstico y de interruptores DIP mediante LED para una rápida instalación
LFP alarma el fallo de enlace en un corto período de tiempo
Con la función LFP (paso del fallo de enlace), los administradores del sistema son capaces de notar el fallo de enlace en un corto período de tiempo, minimizando las pérdidas causadas por este problema.
Interruptores DIP para controlar la transmisión de señales/electricidad
El interruptor DIP puede ayudar a seleccionar y cambiar entre varias opciones de hardware o dispositivos. Los usuarios sólo tienen que alternar cada interruptor entre las posiciones de encendido y apagado para activar y desactivar ciertas funciones.
Especificaciones

Mini conversor de medios no administrable 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1x ranura SFP+ 10GBase-X 10GbE, con enchufe estándar europeo

El mini conversor de medios no administrable 10GbE amplía la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos a través de cable de fibra óptica. Está diseñado para su uso en entornos de red en los que se requiere el ultra-alto ancho de banda proporcionado por 10GbE, por ejemplo, la computación en la nube del centro de datos, la red troncal de la empresa, las redes de campus y la infraestructura del operador.

Los conversores de medios son compatibles con una amplia gama de módulos transceptores de 10G, como los módulos transceptores generales SFP+ de 10GBase, los módulos transceptores BIDI, los módulos transceptores CWDM, etc. Asegúrate de que la longitud de onda, la velocidad y la distancia de los módulos transceptores utilizados en los dos extremos del convertidor de medios son coherentes.

También suministramos el chasis de conversor de medios, el chasis de montaje en rack de conversor de medios de 12 ranuras de 1U de altura especialmente diseñado para alojar mini conversores de medios basados en chasis.

Specifications
Tipo de puerto
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 1x 10GBase-X SFP+
Normas y protocolos
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125µm, 62.5/125µm Monomodo 9/125µm
Tipo de cable (cobre)
Cat5/5e/6/6a/7
Indicadores LED
TP/LNK, SPD, FX/LNK, PWR
Interruptor DIP
LFP/ ALS/ FX Speed/FX Reset
Consumo de energía
Carga total <5W
Jumbo Frame
16k
Speed
1.25G/2.5G/5G/10G
MTBF (horas)
>50,000 horas
Potencia de entrada
DC 5-12V
Dimensiones (HxWxD)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
Temperatura de funcionamiento
0°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento
-10°C a 70°C
Velocidad máxima de reenvío de paquetes
14,880,950/S
Conformidad
FCC ClassA, CE ClassA
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Convierte y extiende las señales dentro de tu red Ethernet
El conversor de medios convierte un enlace Ethernet de cobre en un enlace de fibra, proporcionando una vía económica para ampliar la distancia de una red existente o la distancia entre dos dispositivos.
Amplía tu red
Más allá del límite de 100M de cable de cobre, hasta 100KM
Mantiene las inversiones
Migra una red local a fibra con el hardware existente basado en cobre
Conversión de velocidad
Permite convertir las velocidades de los enlaces de 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T a 10GBase-X
Funcionamiento sencillo y rápido
El diseño intercambiable en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y solucionar problemas para los novatos, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambio en caliente
La instalación no requiere configuración manual, su funcionamiento es sencillo
Monitorea fácilmente la actividad de la red
Configuraciones de diagnóstico y de interruptores DIP mediante LED para una rápida instalación
LFP alarma el fallo de enlace en un corto período de tiempo
Con la función LFP (paso del fallo de enlace), los administradores del sistema son capaces de notar el fallo de enlace en un corto período de tiempo, minimizando las pérdidas causadas por este problema.
Interruptores DIP para controlar la transmisión de señales/electricidad
El interruptor DIP puede ayudar a seleccionar y cambiar entre varias opciones de hardware o dispositivos. Los usuarios sólo tienen que alternar cada interruptor entre las posiciones de encendido y apagado para activar y desactivar ciertas funciones.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

169,00 € (IVA excluido)

204,49 € (IVA incluido)

50 en almacén DE
45 en almacén global