FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.
Esta imagen trata sobre QSFP28-100G-BX20.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida

#140090
#140090

Semtech Sumitomo LWDM DFB BOX ≤5W LC símplex SMF

2.298,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
2.780,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
36 vendidos
1 comentario
7 preguntas
9 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cisco Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, DOM)

The Cisco Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nmTx/1280nmRx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data centers, and storage area networks applications.

Especificaciones
Número de parte
QSFP28-100G-BX20
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.1Gbps
Longitud de onda
1310nm-TX/1280nm-RX
Distancia máxima de cable
20km
Conector
LC símplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
-20 a 85°C
Potencia TX
-4.3~4.5dBm
Sensibilidad de receptor
< -14.5dBm
Presupuesto de energía
13dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Ratio de extinción
>4dB
Bit Error Ratio (BER)
5E-5
Host FEC
Soportado
Protocools
QSFP28 MSA
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
Aplicación
100G Ethernet, centro de datos, redes de área de almacenamiento
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Conectividad 100G para el centro de datos
El transceptor QSFP28, de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.
Longitud de onda central
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
Conector
Simplex LC
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
20km
20km (com host FEC)
20km
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
DFB
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Rango de temperatura
-20 a 85°C (EXT)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Especificaciones

Cisco Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, DOM)

The Cisco Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nmTx/1280nmRx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data centers, and storage area networks applications.

Especificaciones
Número de parte
QSFP28-100G-BX20
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.1Gbps
Longitud de onda
1310nm-TX/1280nm-RX
Distancia máxima de cable
20km
Conector
LC símplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
-20 a 85°C
Potencia TX
-4.3~4.5dBm
Sensibilidad de receptor
< -14.5dBm
Presupuesto de energía
13dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Ratio de extinción
>4dB
Bit Error Ratio (BER)
5E-5
Host FEC
Soportado
Protocools
QSFP28 MSA
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
Aplicación
100G Ethernet, centro de datos, redes de área de almacenamiento
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Conectividad 100G para el centro de datos
El transceptor QSFP28, de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.
Longitud de onda central
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
Conector
Simplex LC
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
20km
20km (com host FEC)
20km
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
DFB
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Rango de temperatura
-20 a 85°C (EXT)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

2.298,00 € (IVA excluido)

2.780,58 € (IVA incluido)

9 en almacén global