La estructura de bota corta es especialmente adecuada para aplicaciones de alta densidad con requisitos de espacio reducidos. Cuando se utiliza con fibra insensible a la curvatura, la atenuación durante la curvatura o torsión se puede reducir y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica más eficiente. Por lo tanto, se puede utilizar en oficinas centrales, redes ópticas pasivas (PON), FTTx, centros de datos y cualquier lugar donde se necesiten cables de fibra óptica. Este cable de fibra óptica es ideal para conectar conexiones Ethernet de 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC de bota corta 1.5m OS2 9/125 dúplex monomodo PVC (OFNR) 2.0mm
Cable de fibra óptica LC monomodo de bota corta de alta calidad y rentabilidad
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Los cables BIF con fundas cortas permiten un espacio adicional de 30mm entre el bastidor y la puerta del armario cerrado. También puede cumplir los requisitos de alta densidad de la MDA y la EDA.
Radio mínimo de curvatura de 10D/5D
La fibra G.657.A1 BIF permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.
Virola de cerámica de circonio
Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.
90-150N resistencia a la tracción
El cable resistente a la tracción evita la rotura del cable y prolonga su vida útil.
M***l
United States
L***a
United States
Will continue to buy from FS.
This Short boot version is a perfect solution for tight spaces.
a***c
United States