FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre LIQ-100.
Esta imagen trata sobre LIQ-100.
Esta imagen trata sobre LIQ-100.
Esta imagen trata sobre LIQ-100.
Esta imagen trata sobre LIQ-100.
Esta imagen trata sobre LIQ-100.

Comprobador de cables y de red Fluke Networks LIQ-100 LinkIQ

Hot #130160
Hot #130160

Prueba de cables y redes Medir hasta 10G Prueba de PoE Gestión de Linkware™

2.597,00 € (IVA excluido)
FS P/N: LIQ-100
3.142,37 € (IVA incluido)
FS P/N: LIQ-100
55 vendidos
2 comentarios
5 preguntas
2 en almacén DE. Recibe tu pedido el 08 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Comprobador de cables y de red Fluke Networks LIQ-100 LinkIQ

El comprobador de cables y de red LinkIQ™ está diseñado para proporcionar comprobaciones de cables fiables junto con las comprobaciones de red que necesitan los profesionales para hacer su trabajo. El LinkIQ™ valida el rendimiento del cable (hasta 10 gig) mediante mediciones basadas en la frecuencia y proporciona información de distancia al fallo junto con un mapa de cableado del cable que se está comprobando. El LinkIQ™ también realiza los diagnósticos del switch más cercano para identificar problemas de red clave y validar la configuración del switch, por lo que elimina la necesidad de usar otro dispositivo. Entre las características adicionales se incluyen la generación de tonos analógicos y digitales, la luz de puerto intermitente, la autenticación 802.1x, los localizadores de oficina remota y la capacidad de gestionar los resultados a través de LinkWare™ PC.

Especificaciones
Número de modelo
LIQ-100
Puerto de comprobación
La clavija modular blindada de 8 pines acepta conectores modulares de 8 pines (RJ45)
Comprobaciones automáticas de puesta en servicio
100M/1000M/2.5G/5G/10G Base-T
Solo mapa de cableado
Velocidad de comprobación de 6 segundos para longitudes de menos de 70m
Tipos de cable
Cableado de par trenzado equilibrado
Par trenzado apantallado/no blindado
2 pares o 4 pares
Longitud (máxima)
305m (1000ft)
Velocidad nominal de propagación (NVP)
Configurable por el usuario
Generador de tonos
Genera tonos digitales compatibles con la sonda IntelliTone de Fluke Networks
Genera tonos analógicos compatibles con las sondas analógicas generales
Localizadores de identificaciones remotas
Use terminaciones de identificación remota para identificar hasta 7 puertos o tomas de oficina únicas
Pilas
Ión-litio, 3.6V, 6400mAh
Vida útil de 8 horas (típico)
Tiempo de carga de 4,5 horas
Intervalo temperaturas de carg de 0°C a +40°C
Adaptador de corriente
(Entrada) 100 a 240 VAC ±10%, 50/60Hz
(Salida) 15 VDC, 2 A máximo
Clase II
Interfaz del host
USB tipo C
Temperatura de funcionamiento
0°C a 45°C
Pantalla
Multitáctil capacitiva a color de 800 x 480
Idiomas incluidos en la interfaz del usuario
Inglés (SW v1.0)
Peso
1lbs 6oz (624g)
Dimensiones
8.5in x 4.5in
Vibración
Aleatoria, 2g, 5Hz-500Hz
Caída
Caída de 1m, 6 lados
* Fluke Networks y FS.COM se asocian en probadores de fibra y cobre, herramientas de cobre, software. Consulta el
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Pruebas de cables de confianza, pruebas de redes necesarias
Comprobador de identificación multifuncional

Pruebas de cables | Pruebas de redes | Pruebas de PoE en profundidad

Puesta en servicio del cable

Medidas basadas en frecuencia que ponen en servicio el cable para admitir velocidades de datos Ethernet de 10BASE-T a 10GBASE-T. Diagrama de cableado gráfico y prueba de longitud ayudan a identificar las fallas comunes durante la instalación del cableado.

Prueba de la red

Se comunica con el equipo de red para encontrar el nombre, el número de puerto, la VLAN y las velocidades de red disponibles

Alimentación a través de Ethernet

Negocia con la fuente de alimentación para determinar el tipo y la clase PoE (0-8). Informa la potencia anunciada y mide la potencia real disponible a través de la prueba de carga.

Software de gestión LinkWare™ PC

El software LinkWare PC Cable Test Management te permite administrar los datos de resultados de certificación de múltiples probadores con una sola aplicación para PC. Entrega informes profesionales, personalizados y gráficos en un formato común para los probadores de cobre y de fibra de Fluke Networks. Incorpora funciones nuevas e innovadoras para proporcionar a los técnicos una herramienta que realiza comprobaciones y presenta los resultados de prueba.

Alimentación a través de Ethernet
Clase PoE (0-8), potencia negociada, prueba de carga de potencia
Detecta 802.3af
Prueba de equilibrio de resistencia
Capacidades de prueba de la red
Velocidad de la red
(hasta 1Gb/s)
Velocidad de la red
(hasta 1Gb/s)
Velocidad de conmutación
yes
yes
Tonificación digital
yes
yesyes
Tono inteligente
yesyesyes
Tonificación analógica
yes
Filtrado de ruido
yesyesyes
Presencia del switch
yes
yesyes
Detección del servicio VDV
yes
yes
Mapa de cables
Gráfico
yes
Gráfico
Gráfico
Longitud del cable
yes
yesyes
Velocidad de cableado calificada (10/100/1000/VoIP)
yes
yes
Certificación de cables(cat 6, 6A, 8, fibra)
yes
Identificar abierto/corto
yes
yesyesyes
Distancia a la apertura/corte
yes
yesyes
Localizar el fallo de diafonía
yes
Identify and Locate Impedance Fault
yes
Pruebas paramétricas de cables y conectores
Medidas: NEXT, RL, IL
Prueba bidireccional paramétrica completa
Documentación
1000 resultados en comprobador, documento con LinkWare PC
Más de 12,000 resultados de cobre en el documento de comprobación con LinkWare PC y LinkWare Live
Interfaz de usuario/pantalla
Pantalla táctil en color
LED
Monocromático
Pantalla táctil en color
Especificaciones

Comprobador de cables y de red Fluke Networks LIQ-100 LinkIQ

El comprobador de cables y de red LinkIQ™ está diseñado para proporcionar comprobaciones de cables fiables junto con las comprobaciones de red que necesitan los profesionales para hacer su trabajo. El LinkIQ™ valida el rendimiento del cable (hasta 10 gig) mediante mediciones basadas en la frecuencia y proporciona información de distancia al fallo junto con un mapa de cableado del cable que se está comprobando. El LinkIQ™ también realiza los diagnósticos del switch más cercano para identificar problemas de red clave y validar la configuración del switch, por lo que elimina la necesidad de usar otro dispositivo. Entre las características adicionales se incluyen la generación de tonos analógicos y digitales, la luz de puerto intermitente, la autenticación 802.1x, los localizadores de oficina remota y la capacidad de gestionar los resultados a través de LinkWare™ PC.

Especificaciones
Número de modelo
LIQ-100
Puerto de comprobación
La clavija modular blindada de 8 pines acepta conectores modulares de 8 pines (RJ45)
Comprobaciones automáticas de puesta en servicio
100M/1000M/2.5G/5G/10G Base-T
Solo mapa de cableado
Velocidad de comprobación de 6 segundos para longitudes de menos de 70m
Tipos de cable
Cableado de par trenzado equilibrado
Par trenzado apantallado/no blindado
2 pares o 4 pares
Longitud (máxima)
305m (1000ft)
Velocidad nominal de propagación (NVP)
Configurable por el usuario
Generador de tonos
Genera tonos digitales compatibles con la sonda IntelliTone de Fluke Networks
Genera tonos analógicos compatibles con las sondas analógicas generales
Localizadores de identificaciones remotas
Use terminaciones de identificación remota para identificar hasta 7 puertos o tomas de oficina únicas
Pilas
Ión-litio, 3.6V, 6400mAh
Vida útil de 8 horas (típico)
Tiempo de carga de 4,5 horas
Intervalo temperaturas de carg de 0°C a +40°C
Adaptador de corriente
(Entrada) 100 a 240 VAC ±10%, 50/60Hz
(Salida) 15 VDC, 2 A máximo
Clase II
Interfaz del host
USB tipo C
Temperatura de funcionamiento
0°C a 45°C
Pantalla
Multitáctil capacitiva a color de 800 x 480
Idiomas incluidos en la interfaz del usuario
Inglés (SW v1.0)
Peso
1lbs 6oz (624g)
Dimensiones
8.5in x 4.5in
Vibración
Aleatoria, 2g, 5Hz-500Hz
Caída
Caída de 1m, 6 lados
* Fluke Networks y FS.COM se asocian en probadores de fibra y cobre, herramientas de cobre, software. Consulta el
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Pruebas de cables de confianza, pruebas de redes necesarias
Comprobador de identificación multifuncional

Pruebas de cables | Pruebas de redes | Pruebas de PoE en profundidad

Puesta en servicio del cable

Medidas basadas en frecuencia que ponen en servicio el cable para admitir velocidades de datos Ethernet de 10BASE-T a 10GBASE-T. Diagrama de cableado gráfico y prueba de longitud ayudan a identificar las fallas comunes durante la instalación del cableado.

Prueba de la red

Se comunica con el equipo de red para encontrar el nombre, el número de puerto, la VLAN y las velocidades de red disponibles

Alimentación a través de Ethernet

Negocia con la fuente de alimentación para determinar el tipo y la clase PoE (0-8). Informa la potencia anunciada y mide la potencia real disponible a través de la prueba de carga.

Software de gestión LinkWare™ PC

El software LinkWare PC Cable Test Management te permite administrar los datos de resultados de certificación de múltiples probadores con una sola aplicación para PC. Entrega informes profesionales, personalizados y gráficos en un formato común para los probadores de cobre y de fibra de Fluke Networks. Incorpora funciones nuevas e innovadoras para proporcionar a los técnicos una herramienta que realiza comprobaciones y presenta los resultados de prueba.

Alimentación a través de Ethernet
Clase PoE (0-8), potencia negociada, prueba de carga de potencia
Detecta 802.3af
Prueba de equilibrio de resistencia
Capacidades de prueba de la red
Velocidad de la red
(hasta 1Gb/s)
Velocidad de la red
(hasta 1Gb/s)
Velocidad de conmutación
yes
yes
Tonificación digital
yes
yesyes
Tono inteligente
yesyesyes
Tonificación analógica
yes
Filtrado de ruido
yesyesyes
Presencia del switch
yes
yesyes
Detección del servicio VDV
yes
yes
Mapa de cables
Gráfico
yes
Gráfico
Gráfico
Longitud del cable
yes
yesyes
Velocidad de cableado calificada (10/100/1000/VoIP)
yes
yes
Certificación de cables(cat 6, 6A, 8, fibra)
yes
Identificar abierto/corto
yes
yesyesyes
Distancia a la apertura/corte
yes
yesyes
Localizar el fallo de diafonía
yes
Identify and Locate Impedance Fault
yes
Pruebas paramétricas de cables y conectores
Medidas: NEXT, RL, IL
Prueba bidireccional paramétrica completa
Documentación
1000 resultados en comprobador, documento con LinkWare PC
Más de 12,000 resultados de cobre en el documento de comprobación con LinkWare PC y LinkWare Live
Interfaz de usuario/pantalla
Pantalla táctil en color
LED
Monocromático
Pantalla táctil en color

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

2.597,00 € (IVA excluido)

3.142,37 € (IVA incluido)

2 en almacén DE