Este cable óptico activo puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo QSFP28 100G compatible con Mellanox MFA1A00-C0005 0.5m (2ft)
#120552
#120552
192,39 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-AO005
163 vendidos
59 comentarios
4 preguntas
Longitud:
37 en almacén global. Recibe tu pedido el 04 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
AOC 100G QSFP28 compatible con Mellanox MFA1A00-C0005 (0.5 metro, QSFP28 a QSFP28)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
MFA1A00-C0005
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud de cable
0.5m (1.64ft)
Chaqueta
OFNP
Tipo de cable
Cable óptico
Tipo de receptor
PIN
Tipo de transmisor
VSCEL
Longitud de onda
850nm
CDR
Soportada
MTBF
≈50 millones de horas
Consumo de energía
<3.5W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
100G Ethernet, InfiniBand 4xFDR/EDR
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Admite configuración en tiempo real con FS Box
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Diameter (2)Customized cables (1)Dual Compatibility (1)EMI (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
51
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
15 de abr. de 2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***k
Canada
13 de febr. de 2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0I***a
Singapore
10 de dic. de 2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente