FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP1600-C0025, 100G QSFP28 2.5m (8ft)
#116137
#116137
65,34 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-PC025
288 vendidos
71 comentarios
8 preguntas
Longitud:
13 en almacén DE. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
41 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable DAC compatible con Mellanox MCP1600-C0025, 100G QSFP28 (2.5 metros, pasivo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
MCP1600-C0025
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
46mm
Calibre de cable
30AWG
Longitud de cable
2.5m (8.20ft)
Chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax pasivo
MTBF
≈50 millones de horas
Consumo de energía
≤0.5W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3,SFP28 MSA, SFF-8665
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabits entre puertos QSFP-100G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
≤0.5W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
Para ahorrar OPEX
46mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Conectividad sin fisuras para tu red
Plug and Play fácil
Este cable ofrece funcionalidad de conexión en caliente para mejorar el tiempo de actividad y la capacidad de servicio. Es compatible con el estándar del sector QSFP28 MSA, lo que garantiza la compatibilidad con diversos dispositivos y sistemas.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (8)Specification (2)Application (1)Cable Length (1)Coupling Capacitor (1)Customized cables (1)Dual Compatibility (1)FEC (1)Wire AWG (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
62
8
1
0
0
Y***y
United States
01 de dic. de 2023
Just needed some DAC cables to connect my Cisco equipment. It works great with no issues. Plugs in with a good snap. Wouldn't hesitate to buy more.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***x
Canada
16 de nov. de 2023
This cable was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***y
United Kingdom
21 de oct. de 2023
I like the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service, I will be a returning customer.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente