El cable Twinax de cobre pasivo de conexión directa 25G compatible genérico está diseñado para su uso en Ethernet 25GBASE. Este cable cumple con la norma IEEE P802.3 Ethernet y es compatible con SFP28 MSA. Cada conector SFP28 incluye una EEPROM que proporciona información del producto que puede ser leída por el sistema anfitrión. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar y de alta velocidad, es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 2.5m (8ft) 25G SFP28
Hot #106790
Hot #106790
54,45 € (IVA incluido)
FS P/N: S28-PC025
2.1K vendidos
102 comentarios
8 preguntas
Longitud:
81 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Prueba gratuita del producto
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo compatible genérico 25G SFP28 (2.5m, pasivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Especificaciones
Número de parte
S28-PC025
Proveedor
FS
Tipo de conector
SFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Radio de curvatura mínimo
25mm
Cablibre del cableado
30AWG
Longitud de cable
2.5m (8.2ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Aplicación
25G Ethernet, centro de datos, 5G inalámbrico
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El DAC de 25G presenta un consumo ultrabajo para ahorrar energía y simplifica el parcheo para la conectividad a corta distancia en comparación con el uso de la óptica.
<0.1W
Bajo consumo de energía
25Gbps
Alta velocidad
Cable de cobre pasivo
Simplifica el parcheo
Utilizado en la arquitectura Spine-Leaf, consigue una mayor escala de red
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
El DAC 25G SFP28 ha superado un elaborado sistema de pruebas en el laboratorio FS, que garantiza una compatibilidad extraordinaria y un funcionamiento impecable.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (8)Application (1)Backward Compatible (1)Cable Length (1)Chelsio Series (1)Coupling Capacitor (1)FEC (1)UniFi Series (1)Wire AWG (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
92
8
2
0
0
B***g
Netherlands
20 de my. de 2024
Quick delivery, good quality
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***a
Spain
09 de febr. de 2024
Se ha entregado muy rápido con una buena logística de seguimiento. Ha funcionado correctamente.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***a
Switzerland
09 de nov. de 2023
Very quick delivery. Thank you so much!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente