El DAC QSFP56 de 200G permite principalmente enlaces de gran ancho de banda de 200G y admite una velocidad de 200G Ethernet. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP56 a QSFP56. Los cables DAC QSFP56 de 200G son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma económica de establecer un enlace de 200 Gigabits entre los puertos QSFP-200G de los switches/routers dentro de los racks y a través de racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Cisco Q56-200-CU1M 1m (3ft) 200G QSFP56
Cable Twinax DAC 200G QSFP56 compatible con Cisco Q56-200-CU1M (1 metro, pasivo, QSFP56 a QSFP56, 30AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax DAC 200G QSFP56 compatible con Cisco Q56-200-CU1M (1 metro, pasivo, QSFP56 a QSFP56, 30AWG)
El DAC QSFP56 de 200G permite principalmente enlaces de gran ancho de banda de 200G y admite una velocidad de 200G Ethernet. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP56 a QSFP56. Los cables DAC QSFP56 de 200G son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma económica de establecer un enlace de 200 Gigabits entre los puertos QSFP-200G de los switches/routers dentro de los racks y a través de racks adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
95,59 € (IVA incluido)