FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F2T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F2T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F2T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F2T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F2T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F2T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F2T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F2T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F2T.
Esta imagen trata sobre UMC-GA1F2T.

Mini conversor de medios Gigabit Ethernet no administrable 2x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x ranura SFP 1000Base-X, con enchufe estándar europeo

#104624
#104624

SM y MM / 0°C a 40°C Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play

39,00 € (IVA excluido)
FS P/N: UMC-GA1F2T
47,19 € (IVA incluido)
FS P/N: UMC-GA1F2T
3.5K vendidos
1 comentario
15 preguntas
44 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
140 en tránsito. Recíbelo próximamente antes del 14 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Mini conversor de medios Gigabit Ethernet 2x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x ranura SFP 1000Base-X, AC 100V~240V

Los conversores de medios se pueden utilizar en cualquier lugar de la red para integrar tecnología más nueva con equipos existentes para admitir nuevas aplicaciones, tecnologías y crecimiento futuro. En lugar de costosas actualizaciones generales, los conversores de medios pueden extender la vida útil del cableado existente, así como del equipo activo. También proporcionamos chasis para conversor de medios, el chasis de montaje en rack para conversor de medios de 12 ranuras de 1U de altura, que está especialmente diseñado para adaptarse a mini conversores de medios basados en chasis.

Los conversores de medios FS pueden ser compatibles con una amplia gama de módulos transceptores, como módulos transceptores SFP 1000BASE generales, módulos transceptores BIDI, módulos transceptores CWDM, etc. Asegúrate de que la longitud de onda, la velocidad y la distancia de los módulos transceptores utilizados en ambos extremos del equipo son consistentes.

Especificaciones
Puertos
1 x Gigabit SFP puerto
2 x 10/100/1000M RJ45 puerto (auto MDI/MDIX)
Normas y protocolos
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125µm, 62.5/125µm
Monomodo 9/125µm
Tipo de cable (cobre)
UTP Cat 5, 5e, 6 Cable (máximo 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m)
Indicadores LED
TP1/LNK, TP2/LNK, FX/LNK, PWR
Interruptor DIP
Jumbo Frame(opcional)
Aislamiento de puertos (opcional)
Velocidad FX (opcional)
Consumo de energía
3W
Jumbo Frame
9K
Modo de funcionamiento
10/100Mbps para dúplex medio/completo
1000Mbps para dúplex completo
Dimensiones (HxWxD)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
Alimentación externa
AC 100V~240V
Potencia de entrada
DC 5-12V
Temperatura de funcionamiento
0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 85°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Convierte y extiende las señales dentro de tu red Ethernet
El conversor extiende los enlaces a mayores distancias con cable de fibra óptica, lo que lo hace perfecto para los profesionales de TI y las configuraciones seguras en aplicaciones gubernamentales, empresariales o educativas.
Extiende tu red
Personaliza la distancia necesaria hasta 2KM (fibra MM) o 160KM (fibra SM/WDM) con módulos SFP
Mantiene las inversiones
Migra una red local a la fibra con el hardware existente basado en el cobre
Conversión de velocidad
Permite convertir las velocidades de los enlaces de 10/100/1000Base-T a 1000Base-X
Funcionamiento sencillo y rápido
El diseño intercambiable en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y de solucionar problemas para los novatos, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambio en caliente
La instalación no requiere ninguna configuración manual, el funcionamiento es sencillo
Monitoriza fácilmente la actividad de red
Configuraciones de diagnóstico y de los switches DIP a través de los LED para una instalación rápida
Interruptores DIP para controlar la transmisión de señal/electricidad
El interruptor DIP puede ayudar a seleccionar y cambiar entre varias opciones de hardware o dispositivos. Los usuarios sólo tienen que alternar cada interruptor entre las posiciones de encendido y apagado para activar y desactivar ciertas funciones.
Chasis 1U es capaz de albergar hasta 12 conversores de medios
Los conversores pueden utilizarse como unidades independientes cuando se alimentan con tus adaptadores de DC o se utilizan en chasis FS 1U de 12 ranuras (MFMC-12DP). Este chasis puede ofrecer energía para estos conversores.
Independiente o basado en chasis
Utilizado para una implementación de tamaño pequeño o empresarial
Alimenta hasta 12 conversores de medios
Libera espacio y simplifica los enlaces y la estructura
Plug-and-Play
Instalación/retirada del conversor sin apagar el chasis
Especificaciones

Mini conversor de medios Gigabit Ethernet 2x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x ranura SFP 1000Base-X, AC 100V~240V

Los conversores de medios se pueden utilizar en cualquier lugar de la red para integrar tecnología más nueva con equipos existentes para admitir nuevas aplicaciones, tecnologías y crecimiento futuro. En lugar de costosas actualizaciones generales, los conversores de medios pueden extender la vida útil del cableado existente, así como del equipo activo. También proporcionamos chasis para conversor de medios, el chasis de montaje en rack para conversor de medios de 12 ranuras de 1U de altura, que está especialmente diseñado para adaptarse a mini conversores de medios basados en chasis.

Los conversores de medios FS pueden ser compatibles con una amplia gama de módulos transceptores, como módulos transceptores SFP 1000BASE generales, módulos transceptores BIDI, módulos transceptores CWDM, etc. Asegúrate de que la longitud de onda, la velocidad y la distancia de los módulos transceptores utilizados en ambos extremos del equipo son consistentes.

Especificaciones
Puertos
1 x Gigabit SFP puerto
2 x 10/100/1000M RJ45 puerto (auto MDI/MDIX)
Normas y protocolos
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Tipo de cable (fibra óptica)
Multimodo 50/125µm, 62.5/125µm
Monomodo 9/125µm
Tipo de cable (cobre)
UTP Cat 5, 5e, 6 Cable (máximo 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m)
Indicadores LED
TP1/LNK, TP2/LNK, FX/LNK, PWR
Interruptor DIP
Jumbo Frame(opcional)
Aislamiento de puertos (opcional)
Velocidad FX (opcional)
Consumo de energía
3W
Jumbo Frame
9K
Modo de funcionamiento
10/100Mbps para dúplex medio/completo
1000Mbps para dúplex completo
Dimensiones (HxWxD)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
Alimentación externa
AC 100V~240V
Potencia de entrada
DC 5-12V
Temperatura de funcionamiento
0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 85°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Convierte y extiende las señales dentro de tu red Ethernet
El conversor extiende los enlaces a mayores distancias con cable de fibra óptica, lo que lo hace perfecto para los profesionales de TI y las configuraciones seguras en aplicaciones gubernamentales, empresariales o educativas.
Extiende tu red
Personaliza la distancia necesaria hasta 2KM (fibra MM) o 160KM (fibra SM/WDM) con módulos SFP
Mantiene las inversiones
Migra una red local a la fibra con el hardware existente basado en el cobre
Conversión de velocidad
Permite convertir las velocidades de los enlaces de 10/100/1000Base-T a 1000Base-X
Funcionamiento sencillo y rápido
El diseño intercambiable en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y de solucionar problemas para los novatos, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambio en caliente
La instalación no requiere ninguna configuración manual, el funcionamiento es sencillo
Monitoriza fácilmente la actividad de red
Configuraciones de diagnóstico y de los switches DIP a través de los LED para una instalación rápida
Interruptores DIP para controlar la transmisión de señal/electricidad
El interruptor DIP puede ayudar a seleccionar y cambiar entre varias opciones de hardware o dispositivos. Los usuarios sólo tienen que alternar cada interruptor entre las posiciones de encendido y apagado para activar y desactivar ciertas funciones.
Chasis 1U es capaz de albergar hasta 12 conversores de medios
Los conversores pueden utilizarse como unidades independientes cuando se alimentan con tus adaptadores de DC o se utilizan en chasis FS 1U de 12 ranuras (MFMC-12DP). Este chasis puede ofrecer energía para estos conversores.
Independiente o basado en chasis
Utilizado para una implementación de tamaño pequeño o empresarial
Alimenta hasta 12 conversores de medios
Libera espacio y simplifica los enlaces y la estructura
Plug-and-Play
Instalación/retirada del conversor sin apagar el chasis

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

39,00 € (IVA excluido)

47,19 € (IVA incluido)

44 en almacén global