El cable Twinax de cobre de conexión directa pasiva de 100G QSFP28 proporciona una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabits entre los puertos QSFP-100G de los switches dentro de los racks y a través de los racks adyacentes. Este DAC es compatible con IEEE 802.3, SFF-8665 y QSFP28 MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Mellanox MCP1600-C0005, 100G QSFP28 0.5m (2ft)
Cable DAC compatible con Mellanox MCP1600-C0005 100G QSFP28 (0.5-metros, pasivo, QSFP28 a QSFP28, 30AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.
Este cable ofrece funcionalidad de conexión en caliente para mejorar el tiempo de actividad y la capacidad de servicio. Es compatible con el estándar del sector QSFP28 MSA, lo que garantiza la compatibilidad con diversos dispositivos y sistemas.
Y***y
United States
D***x
Canada
D***y
United Kingdom