El conversor de medios no administrable Gigabit Ethernet extiende la distancia de comunicación con un alto rendimiento de transmisión de datos a través de un cable de fibra óptica monomodo. Asimismo, puede construir la solución de red ISP de FTTH o FTTC para ISP y FTTB, o para entornos de red de pequeñas oficinas de empresas.
Haz clic para ampliar la imagen
Conversor de medios no administrable Gigabit Ethernet de 1x 10/100/1000Base-T a 1x 1000Base-X monomodo SC 1310nm 10km, con enchufe estándar europeo
#101469
#101469
87,12 € (IVA incluido)
FS P/N: UMC-1SC1T-SM
549 vendidos
9 comentarios
5 preguntas
Series:
141 en almacén DE. Recibe tu pedido el 14 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 2 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Conversor de medios no administrable Gigabit Ethernet de 1x 10/100/1000Base-T a 1x 1000Base-X monomodo SC
Especificaciones
Tipo de conversor
Conversor de medios no administrable
Tipo de puerto
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
1x 1000Base-X SC
Cable de red
Cat5/5e/6
Cable de fibra
Monomodo 9/125μm
Marcos Jumbo
9K
Control de flujo
Contrapresión para semidúplex
Marco de pausa IEEE 802.3x para dúplex completo
Marco de pausa IEEE 802.3x para dúplex completo
Voltage de entrada
5V DC, 2A máx.
Consumo de energía
4.6 vatios
Temperatura de funcionamiento
0°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento
-10°C a 70°C
Dimensiones (HxWxD)
1.02''x 2.76''x 3.82'' (26x70x97mm)
Instalación
Independiente
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Convierte y extiende las señales dentro de tu red Ethernet
El conversor extiende los enlaces a mayores distancias con cable de fibra óptica, lo que lo hace perfecto para los profesionales de TI y las configuraciones seguras en aplicaciones gubernamentales, empresariales o educativas.
Extiende tu red
Más allá del límite de 100M de cable de cobre, hasta 10KM
Mantiene las inversiones
Migra una red local a la fibra con el hardware existente basado en el cobre
Conversión de velocidad
Permite convertir las velocidades de los enlaces de 10/100/1000Base-T a 1000Base-X
Funcionamiento sencillo y rápido
El diseño intercambiable en caliente hace que estos conversores sean fáciles de instalar y de solucionar problemas para los novatos, lo que permite una comunicación sencilla con otros dispositivos.
Intercambio en caliente
La instalación no requiere ninguna configuración manual, el funcionamiento es sencillo
Auto-MDI/MDIX
Detecta automáticamente el tipo de conexión del cable y configura la conexión adecuadamente
Monitoriza fácilmente la actividad de red
Diagnóstico mediante LEDs para una rápida instalación
Fallo de enlace de alarma LFP en un período corto de tiempo
Con la función LFP (link fault pass through), los administradores del sistema pueden advertir el fallo del enlace en un breve período de tiempo, minimizando las pérdidas causadas por este problema.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Copper-to-Fibre (1)LFP Function (1)MTBF (1)Power Supply (1)Single Mode Media Converter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
8
1
0
0
0
H***n
Spain
19 de my. de 2022
Excelente conversor de medios BIDI que permite sobre una sola fibra monomodo transmitir a 1 Gbps de velocidad. Lo hemos comprado ya que al instalar fibra de 600 mb, necesitábamos que los convertidores no limitaran el flujo de datos, y estos tienen capacidad hasta 1000 mb
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***s
France
11 de my. de 2022
Acheté pour déporter mon lecteur réseau hifi de ma box et de l’ordinateur avec un câble optique. Fonctionne très bien.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***l
Spain
12 de abr. de 2022
Los compré para utilizar una instalación de fibra óptica del anterior operador. Me permite conectar dos zonas a velocidad Gigabit sin problema.
El rendimiento es muy bueno y por ahora la estabilidad también.
Falta ver como se comportar en verano
El rendimiento es muy bueno y por ahora la estabilidad también.
Falta ver como se comportar en verano
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente