Este cable óptico activo puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) compatiblecon Juniper JNP-QSFP28-AOC-50CM, 0.5m (2ft) 100G QSFP28
#100229
#100229
192,39 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-AO005
162 vendidos
59 comentarios
6 preguntas
Longitud:
51 en almacén global. Recibe tu pedido el 04 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Juniper Networks JNP-QSFP28-AOC-50CM Compatible 100G QSFP28 AOC (0.5-metro, QSFP28 a QSFP28)
Especificaciones
Compatible con Juniper
JNP-QSFP28-AOC-50CM
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio de curvatura mínimo
7.5mm
Longitud de cable
0.5m(1.64ft)
Material de chaqueta
OFNP
Temperatura
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Admite configuración en tiempo real con FS Box
Especificaciones
Juniper Networks JNP-QSFP28-AOC-50CM Compatible 100G QSFP28 AOC (0.5-metro, QSFP28 a QSFP28)
Especificaciones
Compatible con Juniper
JNP-QSFP28-AOC-50CM
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio de curvatura mínimo
7.5mm
Longitud de cable
0.5m(1.64ft)
Material de chaqueta
OFNP
Temperatura
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Admite configuración en tiempo real con FS Box
Este cable óptico activo puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
192,39 € (IVA incluido)
51 en almacén global