FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

Plattform mit hoher Kapazität für Fernübertragung
Hochgeschwindigkeitsverbindungen reagieren schnell auf steigende Endbenutzeranforderungen mit On-Demand-Konnektivität. Skalieren Sie auf TB-Switching-Kapazität für effizientes Switching von 400G-Wellenlängen in flexiblen, modularen Konfigurationen.
  • Maximiert die Effizienz von Netzwerken
    Hochgeschwindigkeitsverbindungen unterstützen bis zu 400G pro Wellenlänge für eine kostenoptimierte optische Reichweite in Metro- und Langstreckenanwendungen und ermöglichen eine schnelle Kapazitätserhöhung bei wachsendem Cloud-Verkehr.
  • Skalierbare Konnektivität in einem kompakten Paket
    Hochgeschwindigkeitsverbindungen bieten Terabit DWDM-Leitungskapazität in kleinen Formfaktoren mit branchenweit führendem Stromverbrauch und einem modularen Pay-as-you-grow-Design.
  • Intelligente Bedienung und Wartung
    Hochgeschwindigkeitsverbindungen haben visuelle Betriebs- und Wartungsfunktionen für die Glasfaserschicht, Online-OSNR-Überwachung, automatische Alarmerkennung und Leistungsüberwachung, so dass Fehlerinformationen auf einen Blick ersichtlich sind.
Merkmale
  • NX N40
    • 2HE-Plattform für DCI-Übertragung
      Trägt MUX/DEMUX/MUXPONDER/EDFA/OLP für minimalen Platzbedarf im Rack, um DCI-Übertragung zu erreichen.
    • Visualize WebUI-Verwaltung
      Überprüft wichtige Daten, Alarme und Berichte über das FCP NX-Management jederzeit vor Ort oder aus der Ferne.
    • Langstrecken-Übertragung
      Erzielt eine Übertragung über sehr große Entfernungen und ist geeignet für DCI, Cloud-Anbieter, Colocation-Anbieter und Anwendungen mit hoher Kapazität.
  • M6800-TSP16
    • 1,6T-Plattform mit hoher Kapazität in 1HE
      Wird in DCI- und Metro-Netzwerken von Unternehmen eingesetzt, um Platz im Rack zu sparen und Anwendungen mit hoher Kapazität zu ermöglichen. Sie bietet bis zu 1,6T in einem 1HE-Gehäuse.
    • Übertragungskapazität
      Erhöht die Übertragungskapazität. Sparen Sie Platz im Rack und reduzieren Sie die Belegung von Glasfasern durch die Verbindung mit MUX/DEMUX.
    • Smarte Lüfter und Netzteile
      2+1 intelligente Lüfter sorgen für eine hervorragende Kühlung und Leistungsreduzierung. 1+1 duale Netzteile können ohne Ausfallzeit entfernt oder ersetzt werden.
  • M6500-TMXP5
    • Multirate-Hybrid-Multiplexing
      Unterstützt eine flexible Mischung aus 10G-, 40G- und 100G-Diensten in verschiedenen Betriebsmodi und kombiniert verschiedene Protokolle und Raten über einen einzigen 200G-Uplink.
    • WEB-Verwaltung
      Überprüft wichtige Daten, Alarme und Berichte über das WEB-Management jederzeit vor Ort oder aus der Ferne.
    • Langstrecken-Übertragung
      Stellt hochwertige Lösungen in Carrier-Qualität bereit, die bis zu 200Gb Ethernet, Unternehmens- und DCI-Netzwerke bedienen können.
  • DCP910-D40M
    • All-in-One und kostengünstige Lösung
      Benötigt weniger Platz und Patching als die traditionellen separaten Einheiten und kann je nach Bedarf für Ihre Faser konfiguriert werden.
    • Automatische Konfiguration
      Einfaches Plug-und-Play für DWDM-DCI-Netzwerke. Die Installation und das Hinzufügen neuer Verbindungen kann in wenigen Minuten erfolgen.
    • Geeignet für 80Km Übertragung
      Verwendet 100G PAM4-Transceiver und entwirft ein berührungsloses, offenes Leitungssystem, das sich für die Verbindung von Rechenzentren und die Aggregation von Metrosystemen eignet.
Szenarien
Highlights
  • Minimales Netzwerkarchitektur-Design wird angenommen, um Weiterleitung, Knoten und Systemverzögerungen zu reduzieren.
  • Das einzelne Chassis ist vollständig mit einer hohen Übertragungskapazität von 6,4T ausgestattet.
  • Basierend auf der SDN-Software-Management-Struktur können Geräte Plug-and-Play sein, und die Netzwerkbereitstellung und -anpassung kann in wenigen Minuten erfolgen.