Gewährleistung der Sicherheit von Vergnügungsparks
Der Vergnügungspark ist ein Wunder moderner Unterhaltung. In Vergnügungsparks ist es nicht nur eine eintägige Reise voller Fahrgeschäft, die aus dem Geschenkeladen beginnt, sondern ein Erlebnis. Die kontinuierliche Coronavirus-Krise (COVID-19) schafft enorme Unsicherheit und Herausforderung, insbesondere für die Wiederaufnahme öffentlicher Vergnügungsstätten wie Vergnügungsparks. Derzeit haben Vergnügungsparks damit begonnen, wieder für die Öffentlichkeit zu öffnen.
Um die reibungslose Wiederaufnahme der Geschäfte zu unterstützen, hat FS die Videoüberwachungslösungen für die Wiederaufnahme in Vergnügungsparks, die Gesichtsmaskenerkennung und die Erinnerung an soziale Distanz einführen kann, um in dieser besonderen Zeit eine sichere Umgebung zu gewährleisten. Diese Überwachungslösungen garantieren, dass Sie die Attraktivität Ihres Parks einfach halten, überwachen und verwalten können.
Entdecken Sie die kompletten Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- IP-Kameras
- Netzwerkgeräte
- Gesichtserkennungs-Terminal
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Genaue Aufzeichnung
Genauigkeit der Temperaturüberwachung: ±0,1℃, mit Blackbody.
Verfügt über eine Gesichtsmaskenerkennung für eine intelligente Steuerung mit einer Gesichtsmaskenerkennungsrate von >99 %.
Intelligente Mitarbeiterzählung bei Mehrfachzugängen, kein Handbuch.
Zuverlässige Überwachung
Bietet eine sichere, effiziente berührungslose Temperaturüberwachung.
Überwacht die Anzahl der Personen im Vergnügungspark.
Hilft, die soziale Distanzierung im Vergnügungspark aufrechtzuerhalten.
Flexible und schnelle Einrichtung
Das Zählen mit Deep-Learning-Algorithmen trägt zur Verbesserung der Mitarbeiterproduktivität bei.
Die Fernüberwachung, basierend auf einer benutzerfreundlichen Oberfläche, wird einfach auf dem NVR, der mobilen App und dem VMS verwaltet.
Echtzeit-Framing, NVR ermöglicht es Ihnen, mehrere Standorte gleichzeitig von einem Bildschirm aus zu überwachen.