FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FOLS-201.
 Dieses Bild handelt von FOLS-201.
 Dieses Bild handelt von FOLS-201.
 Dieses Bild handelt von FOLS-201.
 Dieses Bild handelt von FOLS-201.
 Dieses Bild handelt von FOLS-201.
 Dieses Bild handelt von FOLS-201.
 Dieses Bild handelt von FOLS-201.
 Dieses Bild handelt von FOLS-201.
 Dieses Bild handelt von FOLS-201.
 Dieses Bild handelt von FOLS-201.
 Dieses Bild handelt von FOLS-201.
 Dieses Bild handelt von FOLS-201.
 Dieses Bild handelt von FOLS-201.

FOLS-201 Handheld LWL-Lichtquelle (1310/1550nm) mit 2,5mm FC/SC Steckverbinder

Bestseller #97568
Bestseller #97568

1310/1550nm FC, SC SMF FP Emitter

149,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FOLS-201
177,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FOLS-201
995 verkauft
45 Bewertungen
4 Fragen
5 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 08. Mai., 2024
8 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17. Mai., 2024
10 im Transit, holen Sie es sich bis 04. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FOLS-201 LWL-Lichtquelle

Die FOLS-201 optische Lichtquelle ist ein Glasfasertester mit exquisitem Aussehen und ergonomischem Design. Er bietet 1310 nm und 1550 nm Dual-Wellenlängen-Laserausgang für Singlemode-Fasermessungen, der hauptsächlich in FTTx-Netzen und Glasfasernetzwerktests verwendet wird. In Kombination mit einem Leistungsmesser wird das Instrument als OLTS (Optical Loss Test Set) bezeichnet, das in der Regel zur Messung der optischen Leistung und der optischen Ende-zu-Ende-Verluste verwendet wird.

Spezifikationen
Wellenlängen
1310/1550nm
Kabeltyp
SMF
Emittertyp
FP
Ausgangsleistung
> -6dBm
Ausgangsstabilität
±0,05dB/1Std. oder ±0,1dB/8Std.
Modulationsfrequenzen
270Hz / 1KHz / 2KHz
Auto-Off-Funktion
Unterstützt
Optischer Steckverbinder
2,5mm FC/SC
Spektrale Breite
5nm
Hintergrundbeleuchtung
Unterstützt
Stromversorgung
2x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
Relative Luftfeuchtigkeit
<90%, nicht kondensierend
Betriebstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)
Lagertemperatur
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)
Abmessungen (HxBxT)
6,3"x2,95"x1,26" (160x75x32mm)
Gewicht
180g
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Handheld Optische Laserquelle

Hohe Stabilisierung durch eingebauten optischen Isolator

Unterstützt 2 Wellenlängen, die von einem Port ausgegeben werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen

CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz modulation output at 1310/1550nm wavelengths

Hohe Stabilität

Stabile Multi-Wellenlängen- und Single-Mode-Laserausgabe.

Staubdichtes Knopfdesign

Membran-Touch-Tasten machen es haltbarer und einfacher zu verstauen.

Schutzhülle

Schützt die Lichtquelle vor Beschädigung durch Stürzen, Erschütterungen und Verschleiß.

Benutzerfreundliches und komfortables Produktdesign

Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert Ihre Bedienung. Mit dem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung wird der Betrieb bei Nacht oder bei dunkleren Gelegenheiten unterstützt.

Universelle LWL-Steckverbinder

Die mitgelieferten 2,5mm FC-, SC- und (maßgeschneiderten) ST-Adapter ermöglichen den direkten Verbindung durch den FC-, SC- oder ST-Stecker zum Anschluss der optischen Lichtquelle.

SC-Adapter

FC-Adapter

ST-Adapter(maßgeschneidert)

Die Wichtigkeit des realen Tests

Optische Lichtquellen sind Teil der wichtigsten Werkzeuge für alle Techniker, die Glasfasernetzwerke installieren oder warten. FOLS-201 überprüft die Kontinuität und bewertet die Übertragungsqualität der Glasfaserverbindung. Die kombinierte Verwendung mit einem optischen Handleistungsmesser bietet eine schnelle und genaue Testlösung für Singlemode- und Multimode-Fasern.

Spezifikationen

FOLS-201 LWL-Lichtquelle

Die FOLS-201 optische Lichtquelle ist ein Glasfasertester mit exquisitem Aussehen und ergonomischem Design. Er bietet 1310 nm und 1550 nm Dual-Wellenlängen-Laserausgang für Singlemode-Fasermessungen, der hauptsächlich in FTTx-Netzen und Glasfasernetzwerktests verwendet wird. In Kombination mit einem Leistungsmesser wird das Instrument als OLTS (Optical Loss Test Set) bezeichnet, das in der Regel zur Messung der optischen Leistung und der optischen Ende-zu-Ende-Verluste verwendet wird.

Spezifikationen
Wellenlängen
1310/1550nm
Kabeltyp
SMF
Emittertyp
FP
Ausgangsleistung
> -6dBm
Ausgangsstabilität
±0,05dB/1Std. oder ±0,1dB/8Std.
Modulationsfrequenzen
270Hz / 1KHz / 2KHz
Auto-Off-Funktion
Unterstützt
Optischer Steckverbinder
2,5mm FC/SC
Spektrale Breite
5nm
Hintergrundbeleuchtung
Unterstützt
Stromversorgung
2x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
Relative Luftfeuchtigkeit
<90%, nicht kondensierend
Betriebstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)
Lagertemperatur
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)
Abmessungen (HxBxT)
6,3"x2,95"x1,26" (160x75x32mm)
Gewicht
180g
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Handheld Optische Laserquelle

Hohe Stabilisierung durch eingebauten optischen Isolator

Unterstützt 2 Wellenlängen, die von einem Port ausgegeben werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen

CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz modulation output at 1310/1550nm wavelengths

Hohe Stabilität

Stabile Multi-Wellenlängen- und Single-Mode-Laserausgabe.

Staubdichtes Knopfdesign

Membran-Touch-Tasten machen es haltbarer und einfacher zu verstauen.

Schutzhülle

Schützt die Lichtquelle vor Beschädigung durch Stürzen, Erschütterungen und Verschleiß.

Benutzerfreundliches und komfortables Produktdesign

Das einfache und übersichtliche Tasten-Design erleichtert Ihre Bedienung. Mit dem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung wird der Betrieb bei Nacht oder bei dunkleren Gelegenheiten unterstützt.

Universelle LWL-Steckverbinder

Die mitgelieferten 2,5mm FC-, SC- und (maßgeschneiderten) ST-Adapter ermöglichen den direkten Verbindung durch den FC-, SC- oder ST-Stecker zum Anschluss der optischen Lichtquelle.

SC-Adapter

FC-Adapter

ST-Adapter(maßgeschneidert)

Die Wichtigkeit des realen Tests

Optische Lichtquellen sind Teil der wichtigsten Werkzeuge für alle Techniker, die Glasfasernetzwerke installieren oder warten. FOLS-201 überprüft die Kontinuität und bewertet die Übertragungsqualität der Glasfaserverbindung. Die kombinierte Verwendung mit einem optischen Handleistungsmesser bietet eine schnelle und genaue Testlösung für Singlemode- und Multimode-Fasern.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

149,00 € (exkl. MwSt.)

177,31 € (inkl. MwSt.)

5 Stk. im DE-Lager
8 Stk. im Global-Lager