Der generisch kompatible 50GBASE QSFP28 Transceiver unterstützt bis zu 10 km Verbindungslängen über OS2 SMF über einen LC-Simplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit QSFP28 MSA, IEEE P802.3 Standard. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter über die I2C-Schnittstelle. Dieser Transceiver ist konform mit QSFP28 MSA, IEEE P802.3 Standard, und eignet sich für 50GBASE Ethernet, 5G Network Mid/Backhaul Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 50GBASE-BX QSFP28 PAM4 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC SMF
Generisch kompatibel 50GBASE QSFP28 PAM4 Transceiver Modul (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Generisch kompatibel 50GBASE QSFP28 PAM4 Transceiver Modul (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)
Der generisch kompatible 50GBASE QSFP28 Transceiver unterstützt bis zu 10 km Verbindungslängen über OS2 SMF über einen LC-Simplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit QSFP28 MSA, IEEE P802.3 Standard. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter über die I2C-Schnittstelle. Dieser Transceiver ist konform mit QSFP28 MSA, IEEE P802.3 Standard, und eignet sich für 50GBASE Ethernet, 5G Network Mid/Backhaul Anwendungen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.098,00 € (exkl. MwSt.)
1.306,62 € (inkl. MwSt.)