Diese Online-USV-Anlage gibt eine reine Sinuswelle mit einer Transferzeit von 0ms an kritische Ausrüstungen aus, die eine nahtlose Leistungskorrektur erfordern. Diese USV ist ideal für kleine Rechenzentren, kleine und mittlere Unternehmen, Bankfilialen und andere Bereichen mit hohem Strombedarf geeignet und schützt IT-Geräte effektiv vor den Problemen wie Stromausfall, Unter- & Überspannung, Leitungsstörungen, Hochspannungsspitzen, Schalttransienten, harmonischen Verzerrungen usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Modulare einphasige USV-Anlage, 6000VA 5400W 230V, Online-Doppelumwandlung, Batterie nicht im Lieferumfang, Rackmontage & Tower
Modulare einphasige USV-Anlage, 6000VA 5400W 230V, Online-Doppelumwandlung, Batterie nicht im Lieferumfang, Rackmontage & Tower
Anwendungslösung
Merkmale
Die LCD-Anzeige zeigt den USV-Betriebsmodus, den detaillierten USV-Status und eine Vielzahl erweiterter USV-Einrichtungs- und Konfigurationsoptionen an. LEDs zeigen AC-Eingang/-Ausgang, Batterie- und Fehlerstatus an.
Modulare einphasige USV-Anlage, 6000VA 5400W 230V, Online-Doppelumwandlung, Batterie nicht im Lieferumfang, Rackmontage & Tower
Diese Online-USV-Anlage gibt eine reine Sinuswelle mit einer Transferzeit von 0ms an kritische Ausrüstungen aus, die eine nahtlose Leistungskorrektur erfordern. Diese USV ist ideal für kleine Rechenzentren, kleine und mittlere Unternehmen, Bankfilialen und andere Bereichen mit hohem Strombedarf geeignet und schützt IT-Geräte effektiv vor den Problemen wie Stromausfall, Unter- & Überspannung, Leitungsstörungen, Hochspannungsspitzen, Schalttransienten, harmonischen Verzerrungen usw.
Die LCD-Anzeige zeigt den USV-Betriebsmodus, den detaillierten USV-Status und eine Vielzahl erweiterter USV-Einrichtungs- und Konfigurationsoptionen an. LEDs zeigen AC-Eingang/-Ausgang, Batterie- und Fehlerstatus an.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.544,62 € (inkl. MwSt.)