Das offene Rack ist einfach zu bedienen und bietet ausreichend Freiraum für das Kabelmanagement. Damit eignet sich diese Lösung ideal für Netzwerkkabelschränke und Verteiler mit hoher Dichte. Dies wird normalerweise für Serverraum- und Rechenzentrums-Rack-Anwendungen verwendet, für die keine physische Sicherheit und keine zusätzliche Luftstromsteuerung erforderlich ist.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
4-Säulen Einstellbares Open-Frame-Rack der GF4-Serie, 45HE (45U)
45HE, 4-Säulen Einstellbares Open-Frame-Rack
Merkmale
Das Gerät ist leicht zugänglich und erhöht die Durchgängigkeit des Luftstroms.
SPCC kaltgewalzte Stahlkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung für lange Lebensdauer.
Entwickelt für 19-Zoll-Standard-Montagevorrichtungen.
Mehrseitige seitliche Montagelöcher
Mit einer Reihe von Löchern entlang der Schienen können Sie optionale seitlich montierte Geräte wie Kabelführungshaken hinzufügen, die keinen zusätzlichen Platz für die Rackmontage benötigen.
Nummerierte quadratische Löcher
Quadratisch gelochte Befestigungslöcher ermöglichen eine schnelle Lokalisierung und beschleunigen die Installation von Geräten.
Bequeme und schnelle Tiefeneinstellung
Das Rack unterstützt einstellbare Einbautiefen von 22 "bis 40".
Praktischer Rolling Caster und Nivellierfüße
Die Rollrolle kann um 360 Grad gedreht werden, wodurch sich die Zahnstange leicht bewegen lässt. Die Nivellierfüße sorgen für Stabilität beim Einbau der Ausrüstung.
Linke vertikale Schiene x2
Rechte vertikale Schiene x2
Obere Halterung x2
Grundhalterung x2
Linker Eckteil x4
Rechter Eckteil x4
Mittelteil x4
M8 Bolzen and Unterlegscheibe x48
M6 Schraube, Muttern and Unterlegscheibe x50
Rollen x4
Rollenschraube x16
Kabelmanagementshaken x24
Kabelmanagementsschraube x24
Erdungskabel x2
Erdungskabelschraube x4
Kreuzschlitzschraubendreher x1
M8 Schlüssel x1
M6 Schlüssel x1
Nivellierfüße x4
45HE, 4-Säulen Einstellbares Open-Frame-Rack
Das offene Rack ist einfach zu bedienen und bietet ausreichend Freiraum für das Kabelmanagement. Damit eignet sich diese Lösung ideal für Netzwerkkabelschränke und Verteiler mit hoher Dichte. Dies wird normalerweise für Serverraum- und Rechenzentrums-Rack-Anwendungen verwendet, für die keine physische Sicherheit und keine zusätzliche Luftstromsteuerung erforderlich ist.
Das Gerät ist leicht zugänglich und erhöht die Durchgängigkeit des Luftstroms.
SPCC kaltgewalzte Stahlkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung für lange Lebensdauer.
Entwickelt für 19-Zoll-Standard-Montagevorrichtungen.
Mehrseitige seitliche Montagelöcher
Mit einer Reihe von Löchern entlang der Schienen können Sie optionale seitlich montierte Geräte wie Kabelführungshaken hinzufügen, die keinen zusätzlichen Platz für die Rackmontage benötigen.
Nummerierte quadratische Löcher
Quadratisch gelochte Befestigungslöcher ermöglichen eine schnelle Lokalisierung und beschleunigen die Installation von Geräten.
Bequeme und schnelle Tiefeneinstellung
Das Rack unterstützt einstellbare Einbautiefen von 22 "bis 40".
Praktischer Rolling Caster und Nivellierfüße
Die Rollrolle kann um 360 Grad gedreht werden, wodurch sich die Zahnstange leicht bewegen lässt. Die Nivellierfüße sorgen für Stabilität beim Einbau der Ausrüstung.
Linke vertikale Schiene x2
Rechte vertikale Schiene x2
Obere Halterung x2
Grundhalterung x2
Linker Eckteil x4
Rechter Eckteil x4
Mittelteil x4
M8 Bolzen and Unterlegscheibe x48
M6 Schraube, Muttern and Unterlegscheibe x50
Rollen x4
Rollenschraube x16
Kabelmanagementshaken x24
Kabelmanagementsschraube x24
Erdungskabel x2
Erdungskabelschraube x4
Kreuzschlitzschraubendreher x1
M8 Schlüssel x1
M6 Schlüssel x1
Nivellierfüße x4
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
439,00 € (exkl. MwSt.)
522,41 € (inkl. MwSt.)