Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisch Kompatibles 200G QSFP56 auf 4x50G SFP56 passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)
#88128
#88128
129,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-4SPC01
89 verkauft
6 Bewertungen
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 16.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisch kompatibles 200G QSFP56 auf 4x50G SFP56 DAC Breakout Kabel (1 Meter, passiv, QSFP56 auf 4 SFP56, 30AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
Q-4S56PC01
Hersteller
FS
Steckverbindertyp
QSFP56 auf 4 SFP56
Max. Datenrate
200G bps
Min. Biegeradius
35mm
Kabel-AWG
30AWG
Kabellänge
1m (3.28 ft)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätskontrolle Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-200G-Ports innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 45 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Compatibility (2)Matching Product (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
U***a
United States
15.08.2023
The cables are already in operation, working as intended.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0F***e
United States
19.07.2023
Shipping of the cables was very fast!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0H***d
Australia
07.11.2022
Thank you for the quick response and yes I have the cables installed already.
I know FS since it began, and I have bought a number of SFP adapters in the past under different schools/credentials.
I am very happy with FS, as all other technicians like me who talk about networking staff, in our Tech forum, as we know that you not only supply in great prices but also test the equipment you supply. That way we know that buying from you, we will have working results immediately and arrival or non-compliant or compatibility, issues.
I know FS since it began, and I have bought a number of SFP adapters in the past under different schools/credentials.
I am very happy with FS, as all other technicians like me who talk about networking staff, in our Tech forum, as we know that you not only supply in great prices but also test the equipment you supply. That way we know that buying from you, we will have working results immediately and arrival or non-compliant or compatibility, issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen