The Arista Networks compatible cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. It is fully compliant with SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 8xSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Arista Networks CAB-D-8S-400G-1M Kompatibles 400G QSFP-DD auf 8x50G SFP56 passives Kupfer Direct Attach Breakout Kabel (DAC), 1m (3ft)
#82458
#82458
213,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-8SPC01
13 verkauft
3 Bewertungen
9 Fragen
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 17.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Networks CAB-D-8S-400G-1M Compatible 400G QSFP-DD to 8x50G SFP56 DAC Breakout Cable (1-meter, Passive, QSFP-DD to 8 SFP56, 30AWG)
Spezifikationen
Arista Networks Compatible
CAB-D-8S-400G-1M
Herstellername
FS
Connector Type
QSFP-DD to 8 SFP56
Max. Datenrate
400G bps
Minimum Bend Radius
33.5mm
Wire AWG
30AWG
Kabellänge
1m (3 ft)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, 400G bis 8x50G innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 33,5 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (9)Application (2)Backward Compatible (1)Compatibility (1)Specification (1)Supported Rate (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
M***s
Australia
15.06.2020
We were struggling to find some 400G DACs that would work with our Arista switches, but these DACs worked like a charm! Just plugged them into our switches and they worked immediately without any issues until now. Worthy to buy.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0P***y
United States
06.01.2020
Bought two QSFP-DD to 8 SFP56 twinax cable to connect our newly purchased 400G switches. Compared with other vendors I inquired, this cable was priced very competitively and worked exactly as intended.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 36
Kommentar 0M***o
Spain
17.12.2019
I knew that FS began to supply 400G products from the social platform by accident, and recently our new project needed to deploy 400G connections, so I ordered two pcs cable from them. If no issues happened to these two, we will order the other several ones again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 14
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen