FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 68845-S.
 Dieses Bild handelt von 68845-S.
 Dieses Bild handelt von 68845-S.
 Dieses Bild handelt von 68845-S.
 Dieses Bild handelt von 68845-S.
 Dieses Bild handelt von 68845-S.
 Dieses Bild handelt von 68845-S.
 Dieses Bild handelt von 68845-S.
 Dieses Bild handelt von 68845-S.
 Dieses Bild handelt von 68845-S.

RJ45-Modularstecker mit Einführhilfe, Cat6 abgeschirmt STP, für Litzenkabel, 50 Stk. / Packung

#76456
#76456

Volldraht oder Litze 26AWG 8P8C Vollmetall Laststange

8,50 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: 68845-S
10,12 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 68845-S
1.1K verkauft
29 Bewertungen
4 Fragen
42 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 30.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen

RJ45-Modularstecker mit Einführhilfe, Cat6 abgeschirmt, Litzenkabel

Dieser Cat6 RJ45-Modularstecker eignet sich perfekt zum Abschluss von Cat6-Litzenkabeln. Dieser Stecker ist aus schlagfestem klarem Polycarbonat gefertigt, um dem täglichen Verschleiß standzuhalten. Und er verfügt über 50-Mikron vergoldete Kontakte für eine optimale Signalübertragung. Darüber hinaus sorgt das zweiteilige Design mit Einführhilfe für eine einfache und genaue Montage.

Spezifikationen
Produkttyp
Modularstecker
Anschluss
RJ45-Stecker
Kabeltyp
Cat6 STP
Übertragungstechnik
1000Base-T
Kompatibilität
Volldraht- oder Litzenkabel
Packung
50 Stk. / Packung
Kabelstärke
26AWG
Anschlussschema
T568A & T568B
Einführhilfe
Enthalten
Material
Polycarbonat
Betriebstemperatur
-10°C bis 60°C (14°F bis 140°F)
Standard
RoHS-konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Cat6 abgeschirmter RJ45-Modularstecker für Verkabelung

Unterstützt eine hohe Bandbreite von bis zu 250MHz mit 1000Base-T-Übertragungstechnik

Kompatibel mit Cat6 abgeschirmten Netzwerk-Litzenkabeln

Funktioniert mit hoher Leistung und entspricht den Anschlussschemen T568A und T568B

Details vom abgeschirmten Hochleistungs-Cat6-RJ45-Modularstecker

Zweiteiliges Design mit Einführhilfe

Durch das zweiteilige Design kann das Kabel schnell verriegelt und der abgeschirmte Modularstecker leichter gedrückt werden.

Trigeminaler Chip & 50-Mikron vergoldete Kontakte

Die vergoldete Trigeminus-Phosphorbronze-Kontakte bieten einen vollständigen Kontakt mit dem Drahtleiter und gewährleisten eine hervorragende Leitfähigkeit.

Geschirmte Schale aus Kupferlegierung

Schützt Ihr Netzwerk vor Signalverlust und elektromagnetischen Störungen und bietet einen leitenden Erdungspfad.

Robuster Clip

Das Material Polycarbonat verbessert die Zähigkeit des Modularsteckers, und stellt sicher, dass der Clip des Steckers bruchfrei ist.

Spezifikationen

RJ45-Modularstecker mit Einführhilfe, Cat6 abgeschirmt, Litzenkabel

Dieser Cat6 RJ45-Modularstecker eignet sich perfekt zum Abschluss von Cat6-Litzenkabeln. Dieser Stecker ist aus schlagfestem klarem Polycarbonat gefertigt, um dem täglichen Verschleiß standzuhalten. Und er verfügt über 50-Mikron vergoldete Kontakte für eine optimale Signalübertragung. Darüber hinaus sorgt das zweiteilige Design mit Einführhilfe für eine einfache und genaue Montage.

Spezifikationen
Produkttyp
Modularstecker
Anschluss
RJ45-Stecker
Kabeltyp
Cat6 STP
Übertragungstechnik
1000Base-T
Kompatibilität
Volldraht- oder Litzenkabel
Packung
50 Stk. / Packung
Kabelstärke
26AWG
Anschlussschema
T568A & T568B
Einführhilfe
Enthalten
Material
Polycarbonat
Betriebstemperatur
-10°C bis 60°C (14°F bis 140°F)
Standard
RoHS-konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Cat6 abgeschirmter RJ45-Modularstecker für Verkabelung

Unterstützt eine hohe Bandbreite von bis zu 250MHz mit 1000Base-T-Übertragungstechnik

Kompatibel mit Cat6 abgeschirmten Netzwerk-Litzenkabeln

Funktioniert mit hoher Leistung und entspricht den Anschlussschemen T568A und T568B

Details vom abgeschirmten Hochleistungs-Cat6-RJ45-Modularstecker

Zweiteiliges Design mit Einführhilfe

Durch das zweiteilige Design kann das Kabel schnell verriegelt und der abgeschirmte Modularstecker leichter gedrückt werden.

Trigeminaler Chip & 50-Mikron vergoldete Kontakte

Die vergoldete Trigeminus-Phosphorbronze-Kontakte bieten einen vollständigen Kontakt mit dem Drahtleiter und gewährleisten eine hervorragende Leitfähigkeit.

Geschirmte Schale aus Kupferlegierung

Schützt Ihr Netzwerk vor Signalverlust und elektromagnetischen Störungen und bietet einen leitenden Erdungspfad.

Robuster Clip

Das Material Polycarbonat verbessert die Zähigkeit des Modularsteckers, und stellt sicher, dass der Clip des Steckers bruchfrei ist.

Fragen & Antworten

Bewertungen

8,50 € (exkl. MwSt.)

10,12 € (inkl. MwSt.)

42 Stk. im Global-Lager