MTP Loopback-Module sind weit verbreitet in Testumgebungen, insbesondere in Paralleloptiken 40/100G Netzwerke. Geräte ermöglichen die Verifizierung und Prüfung von Transceivern mit MTP-Schnittstelle – 40GBASE-SR4 QSFP+ oder 100GBASE-SR4 Geräte. Loopbacks sind so gebaut, dass sie Sender- (TX) und Empfänger- (RX) Positionen von MTP Transceiver-Schnittstellen verbinden. MTP-Loopbacks können das IL-Testen von optischen Netzwerksegmenten durch Verbinden mit MTP-Trunks / Patch-Leads erleichtern und beschleunigen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
12 Fasern MTP/MPO Stecker Typ 1 9/125 Singlemode LWL-Loopback-Modul
12 Fasern MTP Stecker Typ 1 Singlemode LWL-Loopback-Modul
Merkmale
Zusammen mit 40G- oder 100G-MPO/MTP®-Schnittstellentransceivern kann das Loopback-Modul zum Testen der Übertragungsfähigkeit und der Empfängerempfindlichkeit von Glasfasernetzwerkgeräten verwendet werden.
12 Fasern MTP Stecker Typ 1 Singlemode LWL-Loopback-Modul
MTP Loopback-Module sind weit verbreitet in Testumgebungen, insbesondere in Paralleloptiken 40/100G Netzwerke. Geräte ermöglichen die Verifizierung und Prüfung von Transceivern mit MTP-Schnittstelle – 40GBASE-SR4 QSFP+ oder 100GBASE-SR4 Geräte. Loopbacks sind so gebaut, dass sie Sender- (TX) und Empfänger- (RX) Positionen von MTP Transceiver-Schnittstellen verbinden. MTP-Loopbacks können das IL-Testen von optischen Netzwerksegmenten durch Verbinden mit MTP-Trunks / Patch-Leads erleichtern und beschleunigen.
Zusammen mit 40G- oder 100G-MPO/MTP®-Schnittstellentransceivern kann das Loopback-Modul zum Testen der Übertragungsfähigkeit und der Empfängerempfindlichkeit von Glasfasernetzwerkgeräten verwendet werden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
69,00 € (exkl. MwSt.)
82,11 € (inkl. MwSt.)