Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisch kompatibles 40G QSFP+ auf 4x10G SFP+ Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft)
#74583
#74583
151,13 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q-4SAO20
25 verkauft
449 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 08.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisch kompatibles 40G QSFP+ Breakout AOC (20 Meter, QSFP+ auf 4 SFP+)
Spezifikationen
Teilnummer
QSFP-4SFP10G-AOC
Hersteller
FS
Steckertyp
QSFP+ auf 4 SFP+
Datenrate
40Gbps
Mindestbiegeradius
7.5mm
Kabellänge
20m (65.62ft)
Mantelmaterial
OFNP
Temperature
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
10G/40 Gigabit Ethernet oder Fibre Channel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
336
75
38
0
0
H***l
Germany
02.06.2022
I've put the breakout cable into use and it worked perfect like pointed out in your web shop. I connected a Dell S4112T with a Dell N1548P and (with a fitting configuration within the switches) the cable worked out of the box as I expected.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0M***y
United States
06.05.2022
Using generic FS AOC 40G QSFP+ to 4x 10G SFP+ cables (quad breakout cables) in various lengths to connect Mikrotik CRS326 Cloud Router Switches to various vendors servers switches and routers. Works great as you would expect with AOC. One thing to note: whether you get link light on 10G ends or not, you need to configure CRS326 breakout ports with autonegotiate off and hard code 10G/full advertisment to actually pass traffic. 10G endpoints should leave autonegotiate on.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0o***e
Canada
14.04.2022
Thanks to FS team's great service and fast delivery, our urgent request was fulfilled timely.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen