FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHZ-36F3MTPLCOS2.
 Dieses Bild handelt von FHZ-36F3MTPLCOS2.
 Dieses Bild handelt von FHZ-36F3MTPLCOS2.
 Dieses Bild handelt von FHZ-36F3MTPLCOS2.
 Dieses Bild handelt von FHZ-36F3MTPLCOS2.
 Dieses Bild handelt von FHZ-36F3MTPLCOS2.
 Dieses Bild handelt von FHZ-36F3MTPLCOS2.
 Dieses Bild handelt von FHZ-36F3MTPLCOS2.
 Dieses Bild handelt von FHZ-36F3MTPLCOS2.
 Dieses Bild handelt von FHZ-36F3MTPLCOS2.

FHZ MTP®-36 Kassette, 36 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, 3x 12F MTP® auf 6 x LC Duplex und 6 x LC Quad (Blau), Max. 0.35dB

#74185
#74185

216F in 1HE Verwendet mit der Methode B Trunk

609,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHZ-36F3MTPLCOS2
724,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHZ-36F3MTPLCOS2
973 verkauft
10 Bewertungen
10 Fragen
Erhältlich, Zustellung ca. am 01. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen

FHZ Premium MTP®-12 Kassette mit ultra hoher Dichte

Die ultra hohedichte MTP®-Kassette mit ihrem einzigartigen Grundfläche kann bis zu 216 Fasern in einem Raum von 1 HE aufnehmen. Die Kassetten ist ein sicherer Übergang zwischen MTP®- und LC-Steckverbinder. Sie wird verwendet, um MTP®-Trunkkabel mit LC-Patchkabeln zu verbinden.

Die FHZ-Serie mit ultra hoher Dichte bietet die Skalierbarkeit, um die Dichte zu erhöhen, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern, von 1HE bis zu 216 LC-Fasern.

Spezifikationen
Faseranzahl
36 Fasern
Fasertyp
OS2 9/125μm
Voderer Steckverbinder
LC UPC
Hinterer Steckverbinder
US Conec MTP® APC Male (Pinned)
MTP®-Adaptertyp
Key-Up auf Key-Down
Glass Glasfaser
Corning SMF-28® Ultra Glasfaser
Einfügungsdämpfung
MTP®≤0.35dB, LC≤0.2dB
Rückflussdämpfung
MTP®≥60dB, LC≥50dB
Kassette Material
SPCC (Schwarze Beschichtung)
Abmessung (HxBxT)
0.84"x5.49"x8.92" (21.4x139.4x226.7mm)
Betriebstemperatur
-10°C bis 60°C
Anwendung
Passend zu FHZ Gehäusen
* MTP® ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM sind Partner bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP®-Serie.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Funktionales Design für schnelle Bereitstellung

Bestehen aus vorkonfektionierten LC-Steckverbindern für eine schnelle und einfache Bereitstellung in Anwendungen mit ultra hoher Dichte.

US Conec MTP-Adapter

Erreicht eine höhere Übertragungsdatenrate und eine überlegene Qualitätssicherung

Klare Nummerierung

Die sichtbare Port-Identifikation hilft, die Gruppenverbindung zu verfolgen

Lacer Bar

Mit dem Lacing Bar kann diese Kassette leichter installiert oder entfernt werden.

Ultra High-Density Lösung für Netzwerkarbeit
Effiziente Nutzung des Rackplatzes und Designflexibilität für die schnelle Verbindung von Remote- oder Rechenzentrumsanwendungen.
Modulares Design
Bis zu 216F LC Fasern im FHZ 1HE-Fasergehäuse mit 6 Steckplätzen
Einfache Installation
Installation ohne Werkzeug, 90% schneller als die Installation vor Ort
Vielseitige Lösungen
Unterstützt Verbindung oder Quer-Verbindung für 10G/40G/100G-Verbindungen
Spezifikationen

FHZ Premium MTP®-12 Kassette mit ultra hoher Dichte

Die ultra hohedichte MTP®-Kassette mit ihrem einzigartigen Grundfläche kann bis zu 216 Fasern in einem Raum von 1 HE aufnehmen. Die Kassetten ist ein sicherer Übergang zwischen MTP®- und LC-Steckverbinder. Sie wird verwendet, um MTP®-Trunkkabel mit LC-Patchkabeln zu verbinden.

Die FHZ-Serie mit ultra hoher Dichte bietet die Skalierbarkeit, um die Dichte zu erhöhen, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern, von 1HE bis zu 216 LC-Fasern.

Spezifikationen
Faseranzahl
36 Fasern
Fasertyp
OS2 9/125μm
Voderer Steckverbinder
LC UPC
Hinterer Steckverbinder
US Conec MTP® APC Male (Pinned)
MTP®-Adaptertyp
Key-Up auf Key-Down
Glass Glasfaser
Corning SMF-28® Ultra Glasfaser
Einfügungsdämpfung
MTP®≤0.35dB, LC≤0.2dB
Rückflussdämpfung
MTP®≥60dB, LC≥50dB
Kassette Material
SPCC (Schwarze Beschichtung)
Abmessung (HxBxT)
0.84"x5.49"x8.92" (21.4x139.4x226.7mm)
Betriebstemperatur
-10°C bis 60°C
Anwendung
Passend zu FHZ Gehäusen
* MTP® ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM sind Partner bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP®-Serie.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Funktionales Design für schnelle Bereitstellung

Bestehen aus vorkonfektionierten LC-Steckverbindern für eine schnelle und einfache Bereitstellung in Anwendungen mit ultra hoher Dichte.

US Conec MTP-Adapter

Erreicht eine höhere Übertragungsdatenrate und eine überlegene Qualitätssicherung

Klare Nummerierung

Die sichtbare Port-Identifikation hilft, die Gruppenverbindung zu verfolgen

Lacer Bar

Mit dem Lacing Bar kann diese Kassette leichter installiert oder entfernt werden.

Ultra High-Density Lösung für Netzwerkarbeit
Effiziente Nutzung des Rackplatzes und Designflexibilität für die schnelle Verbindung von Remote- oder Rechenzentrumsanwendungen.
Modulares Design
Bis zu 216F LC Fasern im FHZ 1HE-Fasergehäuse mit 6 Steckplätzen
Einfache Installation
Installation ohne Werkzeug, 90% schneller als die Installation vor Ort
Vielseitige Lösungen
Unterstützt Verbindung oder Quer-Verbindung für 10G/40G/100G-Verbindungen

Fragen & Antworten

Bewertungen

609,00 € (exkl. MwSt.)

724,71 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich