Die Gitterrinne ist das führende Produkt der neuen Generation von Brücken und bietet dem Benutzer eine hervorragende Tragfähigkeit bei geringem Gewicht. Das offene Design der FS Gitterrinne sorgt für gute Wärmeableitung, flexible Installation und bequeme spätere Wartung, geringes Gewicht und gute Tragfähigkeit.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
T-förmige Halterung von Drahtgitter-Kabelrinnen, Schrankmontage, 280mm
280mm T-Trapeze Wire Mesh Cable Tray Schrank-Montage-Kit
Video
Video
Merkmale
Leichte Konstruktion
Flexibel einsetzbar
Schnelle, einfache Installation
Drahtgeflecht Kabelträger Schrank mountion Kit kann auf dem Boden, Unterboden oder oben auf der cabniet installieren, kann mit Biege Vorsprung befestigt werden, und Unterstützung ohne Schraube. Siehe den Fall unten für die erforderlichen Teile und Installationsorte.
Intelligente Gitterstruktur
Mit den leichten und haltbaren Rohstoffen wird der Bogen bequemer und die Installation ist flexibel und schnell.
Gute Wärmeableitung
Die offene Brücke hat eine bessere Wärmeableitung, was die Lebensdauer des Kabels effektiv verlängert und die geschlossene, dunkle und feuchte Umgebung der alten Brücke verändert.
Hervorragende Tragfähigkeit
Die FS-Drahtgitterrinne hat nur ein Fünftel des Gewichts der traditionellen Brücke, aber die Tragfähigkeit ist 27% stärker als die der traditionellen Kabelrinne und Leiterbrücke.
FS.COM bietet verschiedene Arten von Glasfaser-Raceways, Es kann leicht installiert werden, da das Zubehör exquisit und vollständig gestaltet ist. Wählen Sie einfach die am besten geeignete Installationsmodus nach Ihren Bedürfnissen.
280mm T-Trapeze Wire Mesh Cable Tray Schrank-Montage-Kit
Die Gitterrinne ist das führende Produkt der neuen Generation von Brücken und bietet dem Benutzer eine hervorragende Tragfähigkeit bei geringem Gewicht. Das offene Design der FS Gitterrinne sorgt für gute Wärmeableitung, flexible Installation und bequeme spätere Wartung, geringes Gewicht und gute Tragfähigkeit.
Video
Video
Leichte Konstruktion
Flexibel einsetzbar
Schnelle, einfache Installation
Drahtgeflecht Kabelträger Schrank mountion Kit kann auf dem Boden, Unterboden oder oben auf der cabniet installieren, kann mit Biege Vorsprung befestigt werden, und Unterstützung ohne Schraube. Siehe den Fall unten für die erforderlichen Teile und Installationsorte.
Intelligente Gitterstruktur
Mit den leichten und haltbaren Rohstoffen wird der Bogen bequemer und die Installation ist flexibel und schnell.
Gute Wärmeableitung
Die offene Brücke hat eine bessere Wärmeableitung, was die Lebensdauer des Kabels effektiv verlängert und die geschlossene, dunkle und feuchte Umgebung der alten Brücke verändert.
Hervorragende Tragfähigkeit
Die FS-Drahtgitterrinne hat nur ein Fünftel des Gewichts der traditionellen Brücke, aber die Tragfähigkeit ist 27% stärker als die der traditionellen Kabelrinne und Leiterbrücke.
FS.COM bietet verschiedene Arten von Glasfaser-Raceways, Es kann leicht installiert werden, da das Zubehör exquisit und vollständig gestaltet ist. Wählen Sie einfach die am besten geeignete Installationsmodus nach Ihren Bedürfnissen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
25,00 € (exkl. MwSt.)
29,75 € (inkl. MwSt.)