Kompaktes Verteilungskabel enthält mehrere fest gepufferte Fasern, die unter der gleichen Mantel mit Kevlar-Verstärkungselementen gebündelt sind, und manchmal verstärkt mit Fiberglasstangen, um das Kabel zu verstärken und Knicken zu verhindern. Mit Aramidgarn als Verstärkungselement ist das Kabel leicht, weich und leicht abziehbar. Es ist weit verbreitet als Pigtails und Patchkabel für Kommunikationsgeräte.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
0.001km 12-Fasern-Kompaktaderkabel, Multimode 50/125 OM4, Plenum, Verteilungskabel, Indoor GJPFJV
Kompaktes Innenverteilungskabel
Merkmale
Verteilungskabel können direkt an optische Geräte für die Fasern angeschlossen werden, die normalerweise einen 900μm Puffer haben. Die beendeten Fasern können ohne Verwendung eines Patch-Panels direkt mit Geräten verbunden sein. Das Kabel wird häufig in der Rückgrat- und Horizontalverdrahtung verwendet.
FS bietet eine standardisierte Verpackung von Kabeln an, und wir können es so schnell wie möglich für ausreichenden Lagerbestand liefern. Wir packen das Kabel mit Rolle und legen es in den Karton. Das Paket bietet einen guten Schutz für Kabel. In der Regel legen wir nur einen Testbericht auf das Out-Paket des Kabels, aber wir könnten auch als Ihre Anforderungen markieren.
Kompaktes Innenverteilungskabel
Kompaktes Verteilungskabel enthält mehrere fest gepufferte Fasern, die unter der gleichen Mantel mit Kevlar-Verstärkungselementen gebündelt sind, und manchmal verstärkt mit Fiberglasstangen, um das Kabel zu verstärken und Knicken zu verhindern. Mit Aramidgarn als Verstärkungselement ist das Kabel leicht, weich und leicht abziehbar. Es ist weit verbreitet als Pigtails und Patchkabel für Kommunikationsgeräte.
Verteilungskabel können direkt an optische Geräte für die Fasern angeschlossen werden, die normalerweise einen 900μm Puffer haben. Die beendeten Fasern können ohne Verwendung eines Patch-Panels direkt mit Geräten verbunden sein. Das Kabel wird häufig in der Rückgrat- und Horizontalverdrahtung verwendet.
FS bietet eine standardisierte Verpackung von Kabeln an, und wir können es so schnell wie möglich für ausreichenden Lagerbestand liefern. Wir packen das Kabel mit Rolle und legen es in den Karton. Das Paket bietet einen guten Schutz für Kabel. In der Regel legen wir nur einen Testbericht auf das Out-Paket des Kabels, aber wir könnten auch als Ihre Anforderungen markieren.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
3,30 € (exkl. MwSt.)
3,93 € (inkl. MwSt.)