Der universelle LWL-Mechanischer Spleißer wurde für die mechanische Verbindung von optischen Fasern mit einem Primärschutzdurchmesser von 250 μm bis 900 μm entwickelt. Es ist mit einem speziellen Gel mit dem gleichen Brechungsindex wie Glas gefüllt. LWL-Mechanischer Spleißer ermöglicht eine schnelle und stabile Verbindung von zwei optischen Fasern durch einfaches Drücken des durchdrehenden Deckels ohne separates Installationswerkzeug. MC-L925B LWL-Mechanischer Spleißer von FS bietet eine kostengünstige, schnelle Alternative zu passenden Fasern. Durch die Verwendung der V-Nut-Technologie hält dieser Spleißer den physischen Kontakt zwischen den Fasern aufrecht.Wir bieten eine präzise, einfache und kostengünstige Methode zum mechanischen Spleißen von optischen Fasern. Auf diese Weise kann Faser in sehr kurzer Zeit gespleißt werden. Es kann für 900/900µm ,250/250 µm, 250/900 µm Fasern verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass dieser LWL-Mechanischer Spleißer als Ersatz für mechanischen Spleißgeräten wie FS-BF-MS und FS-FTTH-MS verwendet werden kann.