FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.

Cat6 Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Blau, 12ft (3,7m)

Bestseller #70635
Bestseller #70635

Reines blankes Kupfer PoE++ 550Mhz

6,07 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPSGPVC
20.1K verkauft
8 Bewertungen
6 Fragen
14 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 07.Juni2024
615 im Transit, holen Sie es sich bis 04.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat6 Snagless Ungeschirmtes UTP Ethernet Netzwerk Patchkabel, AWG 24, 1000Base-T

Das Cat6 UTP Patchkabel besteht auf einem ungeschirmtem AWG24 Twisted-Pair-Kupferkabel und modularen Hochleistungsstecker an beiden Enden. Das Snagless-Design schützt die Clips an den RJ45 Stecker vor Beschädigung oder Bruch während der Installation.
Die Leistung übertrifft den Standard eines Cat6 Ethernet Kabels, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit Ethernet Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 250MHz innerhalb von 100m.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6 Snagless
Abschirmung
Ungeschirmt (U/UTP)
Kabelmantel
PVC CM (Rundkabel)
Länge
12ft (3.7m) (einschließlich Stecker)
Übertragungstechnik
1000Base-T und max. 10GBase-T
Standardbandbreite
250MHz
Leitungstyp
Reines blankes Kupfer
Stecker
RJ45 (Male)
AWG
24 (7/0.20mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6.1 ± 0.4
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+
Anschlussschema
T568B, Straight
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis +50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Cat6 Ethernet-Patchkabel für 1000Base-T Netzwerk

Ideal für RJ45-Ports an Switches, Servern, Firewalls und anderen Geräten.

Passend zu 10/100/1000Base-T Transceiver Modulen.

Unterstützt die Strom- und Datenübertragung zwischen PSEs und PDs.

Überlegene Verarbeitung von Kupfer-Patchkabeln

Hochwertiges reines blankes Kupfer

Die Leitungen verwenden reines blankes Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und geringer Signaldämpfung. Die verdrillte Paare können dem Signalübersprechen zwischen Paaren wirksam entgegenwirken.

CM-bewerteter PVC-Mantel

Das PVC CM Mantelmaterial ist umweltfreundlich, schwer entflammbar, biege- und alterungsbeständig und für alle Arten von Innenanwendungen geeignet.

Ungeschirmtes UTP Kabel mit 4 verdritten Paaren, 8 Adern

Die verdrillte Paare werden durch isolierende Außenhülle ohne Abschirmschicht umwickelt, was das Biegen und Installieren flexibler und einfacher macht.

Snagless-Design

Das trennende Anti-Snag-Design ersetzt die herkömmliche integrierte Zugentlastung, schützt die Verdrillung vor Beschädigung und reduziert das Nahnebensprechen.

Ausgezeichneter Performance-Test mit Fluke

Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält. Das Bestehen des Fluke-Tests zeigt, dass jedes Patchkabel von hoher Qualität und Leistung ist.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Length (2)Application (1)Cable Diameter (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
8
0
0
0
0

L***l

United States

01.07.2022
5.0
Thanks for the info! We love the cables! The connectors are very robust and the cables are very nice quality. We would love to see more length options for the black cables we ordered. Let me know if that is something coming in the future.
As far as colors go, we are sticking to black for cables on users desks and blue in our network closets.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

U***a

United States

12.11.2021
5.0
I will have to say the packaging method and organization is perfect. We were really expecting just a bunch of cables in a box. These were organized into groups of 100 and then 25 and then packs of five and were also nicely wrapped with a good reusable Velcro ties. If I were to buy another brand they would not have come that way. It would have been 300 individual bagged cables thrown into a box. This really helps with the distribution of our voip phone deployment where we can easily count out how many cables go to each location.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

M***r

Germany

05.11.2021
5.0
Alles bestens. Sehr, schnelle Lieferung!!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen