FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 8-Port × 2 Users Cat5e/6 1U Rack-Mount USB KVM Switch with 19" LED and IP Remote Access, 8 Interface Modules Included.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 8-Port × 2 Users Cat5e/6 1U Rack-Mount USB KVM Switch with 19" LED and IP Remote Access, 8 Interface Modules Included.
 Dieses Bild handelt von .

8-Port × 2 Benutzer Cat5 1HE Rack-Mount USB KVM Switch mit 19" LED und IP-Fernzugriff, 8 Schnittstellenmodule enthalten

Bestseller #69307
Bestseller #69307

8-Port 2 Benutzer 1280×1024@60Hz IP-Fernzugriff Auto-Scan

1.278,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: KVM-080219IP
1.520,82 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: KVM-080219IP
130 verkauft
11 Bewertungen
19 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 29.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
2-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

8-Port x2 Benutzer CatX 1HE Rackmontage USB KVM Switch mit 19" LED und IP-Fernzugriff

KVM-160219IP bietet eine rackmontierte Tastatur, eine LED und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack einnimmt, und kann bis zu 8 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server, die mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Uni und Mac ausgestattet sind. Und das Remote-Gerät sollte auf dem Windows-System arbeiten. Die Konsolen sind einfach einzurichten – stecken Sie einfach das Kabel in den entsprechenden Anschluss. Das Einrichten von Software, komplizierte Installationsverfahren oder die Berücksichtigung von Kompatibilitätsproblemen sind nicht erforderlich.

Hinweis: Es unterstützt den Fernzugriff mit dem ActiveX-basierten Plugin Internet Explorer oder der KVM_Clients-Software in Windows-Systemen. Da der Internet Explorer in Win 11 deaktiviert ist, können Sie KVM-IPC für den Fernzugriff ohne Betriebssystem- und Browsereinschränkungen erwerben.

Spezifikationen
Server-Port
8 × RJ45 Port
Konsolenport
USB, VGA
Benutzer
2(1 local, 1 fern)
Serieller Port
DB9 (Male)
Video Resolution
1280 x 1024@60Hz
Eingangsspannung
AC 100-240V
CatX KVM Switch
Cat5e, Cat6
Stromverbrauch
23W
IP-Fernzugriff
Ja
Material
Metall
Abmessung(W×D×H)
17.64'' x 23.82'' x 1.67''(448 × 605 × 42.5mm)
Portkontrolle
Button, UI, Web, Hotkeys
Betriebstemperatur
0~50℃
Lagertemperatur
-20~60℃
Gewicht
29.54lbs (13.4kg)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

KVM-Ports der Verbindung Details

Vollständige Kontrolle über die Geräte durch verschiedene Ports, die Ihnen eine kostengünstige Lösung für die Verwaltung von Servern bieten.

Mitgeliefertes Zubehör für die Installation

Jeder KVM-Umschalter wird mit allen notwendigen Zubehörteilen geliefert, die Sie bei der Verwendung benötigen könnten.

Einstellbare Tiefe zur Anpassung an verschiedene Rack-Größen

Mit einem praktischen, in das Rack einschiebbaren/einziehbaren Aktivmatrix-Monitor und einer Tastatur passt er in jede Umgebung.

Dieser KVM-Switch kann 64 Server/PCs lokal über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) steuern, indem er 8 USB-KVMs kaskadiert, die für eine platzsparende und optimierte Integration verfügbar sind.
IP-Fernzugriff für weniger Fahrten zum Serverraum

Das ActiveX-basierte Plugin ermöglicht es Windows-Computern, einen Zielserver über einen Webbrowser von einem beliebigen Standort aus über eine IP-Verbindung zu steuern, so dass weniger Fahrten zum Serverraum oder Netzwerkschrank erforderlich sind.

Spezifikationen

8-Port x2 Benutzer CatX 1HE Rackmontage USB KVM Switch mit 19" LED und IP-Fernzugriff

KVM-160219IP bietet eine rackmontierte Tastatur, eine LED und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack einnimmt, und kann bis zu 8 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server, die mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Uni und Mac ausgestattet sind. Und das Remote-Gerät sollte auf dem Windows-System arbeiten. Die Konsolen sind einfach einzurichten – stecken Sie einfach das Kabel in den entsprechenden Anschluss. Das Einrichten von Software, komplizierte Installationsverfahren oder die Berücksichtigung von Kompatibilitätsproblemen sind nicht erforderlich.

Hinweis: Es unterstützt den Fernzugriff mit dem ActiveX-basierten Plugin Internet Explorer oder der KVM_Clients-Software in Windows-Systemen. Da der Internet Explorer in Win 11 deaktiviert ist, können Sie KVM-IPC für den Fernzugriff ohne Betriebssystem- und Browsereinschränkungen erwerben.

Spezifikationen
Server-Port
8 × RJ45 Port
Konsolenport
USB, VGA
Benutzer
2(1 local, 1 fern)
Serieller Port
DB9 (Male)
Video Resolution
1280 x 1024@60Hz
Eingangsspannung
AC 100-240V
CatX KVM Switch
Cat5e, Cat6
Stromverbrauch
23W
IP-Fernzugriff
Ja
Material
Metall
Abmessung(W×D×H)
17.64'' x 23.82'' x 1.67''(448 × 605 × 42.5mm)
Portkontrolle
Button, UI, Web, Hotkeys
Betriebstemperatur
0~50℃
Lagertemperatur
-20~60℃
Gewicht
29.54lbs (13.4kg)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
KVM-Ports der Verbindung Details

Vollständige Kontrolle über die Geräte durch verschiedene Ports, die Ihnen eine kostengünstige Lösung für die Verwaltung von Servern bieten.

Mitgeliefertes Zubehör für die Installation

Jeder KVM-Umschalter wird mit allen notwendigen Zubehörteilen geliefert, die Sie bei der Verwendung benötigen könnten.

Einstellbare Tiefe zur Anpassung an verschiedene Rack-Größen

Mit einem praktischen, in das Rack einschiebbaren/einziehbaren Aktivmatrix-Monitor und einer Tastatur passt er in jede Umgebung.

Dieser KVM-Switch kann 64 Server/PCs lokal über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) steuern, indem er 8 USB-KVMs kaskadiert, die für eine platzsparende und optimierte Integration verfügbar sind.
IP-Fernzugriff für weniger Fahrten zum Serverraum

Das ActiveX-basierte Plugin ermöglicht es Windows-Computern, einen Zielserver über einen Webbrowser von einem beliebigen Standort aus über eine IP-Verbindung zu steuern, so dass weniger Fahrten zum Serverraum oder Netzwerkschrank erforderlich sind.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.278,00 € (exkl. MwSt.)

1.520,82 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung