Das Schuko-Netzkabel (CEE 7 auf IEC320 C13) bietet einen Stromanschluss von der europäischen Steckdose an einer Wand oder einer PDU zu Ihren IT-Geräten wie Computern, Switches und eignen sich daher ideal für Anwendungen in kleinen Rechenzentren oder Büroarbeitsplätzen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Euro-Netzkabel, Schuko, 2-polig, 6ft (1,8m), Schwarz, CEE 7 auf IEC320 C13
6ft (1,8m) Schuko CEE 7 auf IEC320 C13 Euro-Netzkabel, Schwarz
Merkmale
Dieses Kabel verwendet einen reinen Kupferleiter mit geringem Widerstand für eine schnelle Leitfähigkeit und eine stabile Übertragung.
6ft (1,8m) Schuko CEE 7 auf IEC320 C13 Euro-Netzkabel, Schwarz
Das Schuko-Netzkabel (CEE 7 auf IEC320 C13) bietet einen Stromanschluss von der europäischen Steckdose an einer Wand oder einer PDU zu Ihren IT-Geräten wie Computern, Switches und eignen sich daher ideal für Anwendungen in kleinen Rechenzentren oder Büroarbeitsplätzen.
Dieses Kabel verwendet einen reinen Kupferleiter mit geringem Widerstand für eine schnelle Leitfähigkeit und eine stabile Übertragung.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
8,90 € (exkl. MwSt.)
10,59 € (inkl. MwSt.)