Die Kabeletiketten sind einfach zu verwenden und zu identifizieren und werden in Telekommunikationsräumen häufig zur Identifizierung von Drähten und Kabeln verwendet. Es gibt viele Etiketten in verschiedenen Größen, Farben und Formen. Bei der Auswahl eines einzelnen Produkts müssen die Spezifikationen wie Materialien und Zertifizierung berücksichtigt werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
P-förmiges selbstklebendes Kabel-Etikettenpapier, 2,76" Länge x 0,94" Breite, 1000 Stücke/Rolle, Weiß
2,76" Länge x 0,94" Breite P-förmiges selbstklebendes Kabel-Etikettenpapier, 1000 Stücke/Rolle, Weiß
Merkmale
FS bietet leistungsstarke Kabeletiketten, um beim Verwalten des Netzwerks Zeit zu sparen und die Arbeitsbelastung zu verringern. Sie sind wasserdicht, reißfest, kratzfest und die Wörter auf dem Etikett können sowohl handgeschrieben als auch gedruckt werden. Selbst in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen weisen sie eine relativ starke Klebrigkeit auf. Für weitere Informationen können Sie Ihre Vertriebsmitarbeiterin kontaktieren.
Zum Aufkleben des Etiketts aufs Kabel sind nur einige einfache Schritte und einige Werkzeuge erforderlich. Hier ist die kurze Gebrauchsanweisung.
Mit den P-förmigen Kabeletiketten, die auf dem komplizierten Patchpanel für die Verkabelung verwendet werden, ist es auch aus großer Entfernung gut lesbar. Manchmal müssen Sie möglicherweise mehr Schriftzeichen auf das Etikettenpapier schreiben oder drucken, sodass unterschiedliche Etikettengrößen erforderlich sind. Wir können die Etikettengröße auch nach Kundenwunsch zuschneiden. Für weitere Informationen über OEM-Service wenden Sie sich bitte an Ihrer Vertriebsmitarbeiterin.
2,76" Länge x 0,94" Breite P-förmiges selbstklebendes Kabel-Etikettenpapier, 1000 Stücke/Rolle, Weiß
Die Kabeletiketten sind einfach zu verwenden und zu identifizieren und werden in Telekommunikationsräumen häufig zur Identifizierung von Drähten und Kabeln verwendet. Es gibt viele Etiketten in verschiedenen Größen, Farben und Formen. Bei der Auswahl eines einzelnen Produkts müssen die Spezifikationen wie Materialien und Zertifizierung berücksichtigt werden.
FS bietet leistungsstarke Kabeletiketten, um beim Verwalten des Netzwerks Zeit zu sparen und die Arbeitsbelastung zu verringern. Sie sind wasserdicht, reißfest, kratzfest und die Wörter auf dem Etikett können sowohl handgeschrieben als auch gedruckt werden. Selbst in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen weisen sie eine relativ starke Klebrigkeit auf. Für weitere Informationen können Sie Ihre Vertriebsmitarbeiterin kontaktieren.
Zum Aufkleben des Etiketts aufs Kabel sind nur einige einfache Schritte und einige Werkzeuge erforderlich. Hier ist die kurze Gebrauchsanweisung.
Mit den P-förmigen Kabeletiketten, die auf dem komplizierten Patchpanel für die Verkabelung verwendet werden, ist es auch aus großer Entfernung gut lesbar. Manchmal müssen Sie möglicherweise mehr Schriftzeichen auf das Etikettenpapier schreiben oder drucken, sodass unterschiedliche Etikettengrößen erforderlich sind. Wir können die Etikettengröße auch nach Kundenwunsch zuschneiden. Für weitere Informationen über OEM-Service wenden Sie sich bitte an Ihrer Vertriebsmitarbeiterin.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
21,00 € (exkl. MwSt.)
24,99 € (inkl. MwSt.)